Magnetfeld-Positionsmesssysteme
Typenschlüssel:
BMP 02 - Magnetic Field Positioning System
Kontaktanfrage
- Schnittstelle
-
IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V - Auflösung
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
- Linearitätsabweichung typ.
- ±250 µm
- Gehäusematerial
-
PPC 7650
PPC 7650 - Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung