Absolute Drehgeber

Typenschlüssel:

BDG – FXX36-PS/SS Serie – SSI

Kontaktanfrage

Flanschtyp
Synchroflansch
Schutzart
Gehäuse: IP65, IP67
Welleneingang: IP65
Schnittstelle
SSI
Flanschdurchmesser
36 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-40…85 °C
Flanschmaterial
Aluminium
Technische Dokumentation

Mechanisches Zubehör

Anschlussleitungen

Displays

Netzgeräte für den Schaltschrank