10.04.2024

Mit SWIR- und UV-Kameras das Unsichtbare sichtbar machen

Objektmerkmale und Fehler über das sichtbare Spektrum hinaus entdecken

Mit der Integration neuer SWIR- und UV-Bildsensoren in die bewährten GigE- und USB3-Kameraserien erweitert Balluff die Anwendungsmöglichkeiten auf Frequenzbereiche jenseits des sichtbaren Lichts. Während ein Großteil der Bildverarbeitungsapplikationen im sichtbaren Bereich (380 nm -780 nm) durchgeführt werden, profitieren eine Reihe von Anwendungen von einer Bilderfassung außerhalb des sichtbaren Bereichs. Die neuen Kameramodelle nutzen die erweiterte Palette der Sony Pregius S CMOS-Sensoren mit Global Shutter-Technologie, die in einzigartiger Weise den sichtbaren Bereich mit den Wellenlängen im UV-Bereich bis hinunter zu 200 nm oder im SWIR-Bereich bis zu 1700 nm ergänzen.

Die Verwendung der vorhandenen Kameraplattformen für GigE, 10GigE und USB3 machen den Einsatz der SWIR- und UV-Technologie besonders einfach. Von der Einbindung und Handhabung der Kameras ändert sich nichts gegenüber den bisherigen Modellen. Auch bei den SWIR- und UV-Modellen profitieren Sie von der GigE Vision-, USB3-Vision und GenICam-Kompatibilität.

Beispiele für Anwendungen im ultravioletten Bereich sind die Wafer-Inspektion, Unterscheidung transparenter Kunststoffe in der Müllsortierung oder die Erkennung von Corona-Entladungen bei Isolationsdefekten an Hochspannungsleitungen.

Im SWIR-Bereich lassen sich z.B. landwirtschaftliche Erzeugnisse kontrollieren ebenso wie Füllstände in undurchsichtigen Kunststoffbehältern. Auch bei medizinischen Produkten wie Wirkstoff-Pflastern kann in der Produktion die aufgetragene Wirkstoffmenge kontrolliert werden. In Überwachungsaufgaben bieten SWIR-Sensoren Vorteile, da auch bei Rauch oder Nebel die eigentlich interessanten Objekte noch gut wahrgenommen werden können. Auch in der Halbleiterinspektion finden SWIR-Sensoren Anwendung, da Silizium im SWIR-Licht transparent erscheint.

Die Besonderheiten

  • Nutzung der SWIR-Technologie innerhalb bewährter Kameraserien
  • exzellente Bildqualität und Empfindlichkeit
  • einfache Integration dank der Standards GigE Vision bzw. USB3 Vision und GenICam
  • robustes Produktdesign und interner Bildspeicher
  • Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Verwandte Themen

Downloads

  • Industriekameras mit SWIR- und UV-Sensoren