12.09.2023

Ultraschall-Positionssensor überwacht Werkstückspannung direkt

Ein Meilenstein im Bereich der Metallbearbeitung

Ultraschall-Positionssensor überwacht Werkstückspannung direkt

Ob Positionserfassung, Abstandsmessung oder die Erfassung fester, pulverförmiger und flüssiger Medien – Ultraschall-Sensoren von Balluff sind präzise Alleskönner. Mit dem medienberührenden Ultraschall-Positionssensor BFD erweitern wir unser Portfolio um eine innovative Möglichkeit zur direkten Überwachung hydraulischen Kurzhubzylindern.

Eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für die Werkstückspannung – und ein echter Meilenstein im Bereich der Metallbearbeitung.

Direkte Antwort auf steigende Fertigungsanforderungen

Bestehende Lösungen für die Überwachung der Werkstückspannung basieren auf indirekten Methoden: Sie messen den Volumenstrom der Hydraulikflüssigkeit oder überwachen die Kolbenendlage. Allerdings sind derartige Lösungen entweder kostenintensiv, unflexibel oder weniger zuverlässig. Darüber hinaus können herkömmliche Produkte nicht den Spannzustand und den Spannweg gleichermaßen erfassen und überwachen. Dadurch sind sie nicht nur nicht besonders wirtschaftlich, sondern können auch die steigenden Anforderungen an die Maschinensicherheit nicht immer erfüllen.

Schwenkspanner mit Sensorüberwachung

Abhilfe schafft unser neuer Ultraschall-Positionssensor: Durch die Abgabe von Ultraschall in die Hydraulikflüssigkeit überwacht der BFD den Spannvorgang des Werkstücks direkt, kontinuierlich und schnell. Das generiert verlässliche Informationen über den Spannstatus und lässt Sie Abweichungen früh erkennen – z. B. Probleme mit der Ölversorgung, Gussfehler, Konturabweichungen, Einlegefehler und verformte Werkstücke. Durch die Überwachung des gesamten Spannvorgangs können Sie außerdem Druckschwankungen der Hydraulikeinheit, Defekte im Schwenkmechanismus und defekte Dichtungen rechtzeitig ausmachen und eingreifen.

Kurz gesagt: Mit dem neuen Ultraschall-Positionssensor BFD geht Balluff unmittelbar auf Kundenbedürfnisse und -erwartungen ein. Eine Lösung, die innovativ ist und dabei dennoch das Potenzial hat, sich als Standard zu etablieren.

Einfache Integration und skalierbarer Einsatz

Dank kleinem Formfaktor, standardisierten, beliebig konfigurierbaren Schnittstellen und kontinuierlicher automatisierter Kompensation ist der Sensor denkbar einfach und flexibel integrier- und in unterschiedlichen Medien „Plug&Play“ einsetzbar. Zusammen mit Standard-Systemkomponenten von Balluff wird daraus eine ausgesprochen wirtschaftliche Komplettlösung.

Im IO-Link-Betrieb werden relevante Zusatzinformationen bereitgestellt. Zu den Funktionen gehören z. B. die Überwachung von Gerätestatus, Gerätetemperatur oder Signalqualität. Dadurch erkennen Sie kritische Veränderungen im Medium, z.B. durch Luft oder Partikel im Hydrauliksystem.


„Durch die direkte und kontinuierliche Überwachung des gesamten Spannvorgangs von hydraulischen Kurzhubzylindern und einer zusätzlichen Zustandskontrolle Ihres Systems haben Sie alles unmittelbar im Blick. Somit erhöhen Sie die Maschinensicherheit und verringern Maschinenstillstände.“

Christian Seyfried, Product Manager - Product Cluster Process Sensors


Höchste Präzision

zuverlässige und kontinuierliche Überwachung der Kolben über den gesamten Spannvorgang

Robustes Design

Schutzklasse IP67 und erhöhte Druckfestigkeit bis zu 350 bar

Multifunktionale Schnittstelle

zur flexiblen Integration in nahezu jede Systemarchitektur über IO-Link oder analogen Strom-/Spannungsausgang (umschaltbar)

Condition Monitoring

Zustandsüberwachung des Sensors und des Hydrauliksystems durch zusätzliche Informationen (z.B. Signalqualität, Gerätestatus)

Kompensation

zur Anpassung an Veränderungen in der Qualität und Zusammensetzung der Hydraulikflüssigkeit


Die Besonderheiten

  • wirtschaftlich integrierbar dank kompakter Bauform, standardisierten Systemkomponenten und Schnittstellen
  • flexible Einbindung über IO-Link, als Analogtransmitter oder als zweistufiger Schalter
  • leistungsstarke Messung über den gesamten Messbereich von 0...80 mm: hohe Wiederholgenauigkeit von ≤ 100 µm, Linearitätsabweichung von ±250 µm, Auflösung IO-Link 1 µm / analog 12 Bit, Messrate IO-Link 500 Hz / analog 1000 Hz
  • hohe Druckbeständigkeit bis 350 bar
  • Schutzart IP67 und Betriebstemperatur 0...85 °C
  • Kontinuierliche Kompensation zur Anpassung der Messung an die Art, Zusammensetzung und Qualität der Hydraulikflüssigkeit
  • Firmware-Funktionen zur Bereitstellung von Zusatzdaten für die Zustandsüberwachung

BFD0002

Ultraschall-Positionssensor M12

BFD0001

Ultraschall-Positionssensor M8

BFD0003

Ultraschall-Positionssensor

BFD0002

Ultraschall-Positionssensor M12

Anwendung
Positionsüberwachung in Hydraulikzylindern mit kurzem Hub
Messbereich
0...80 mm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Wiederholgenauigkeit
± 50 µm
Druckfestigkeit max.
350 bar
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, TPU
Umgebungstemperatur
0...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Interne Temperaturüberwachung
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Schaltprofile
Signalqualitätsüberwachung
Signalverzögerung
Schaltzähler
Grundlegende Statistik
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Variantenkonfiguration
Pinzuweisung
Mehr Produktdetails
BFD0001

Ultraschall-Positionssensor M8

Anwendung
Positionsüberwachung in Hydraulikzylindern mit kurzem Hub
Messbereich
0...80 mm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Wiederholgenauigkeit
± 50 µm
Druckfestigkeit max.
350 bar
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, TPU
Umgebungstemperatur
0...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Interne Temperaturüberwachung
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Schaltprofile
Signalqualitätsüberwachung
Signalverzögerung
Schaltzähler
Grundlegende Statistik
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Variantenkonfiguration
Pinzuweisung
Mehr Produktdetails
BFD0003

Ultraschall-Positionssensor

Anwendung
Positionsüberwachung in Hydraulikzylindern mit kurzem Hub
Messbereich
0...80 mm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Wiederholgenauigkeit
± 50 µm
Druckfestigkeit max.
350 bar
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Anschluss
Kabel, 2.0 m, TPU
Umgebungstemperatur
0...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Interne Temperaturüberwachung
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Schaltprofile
Signalqualitätsüberwachung
Signalverzögerung
Schaltzähler
Grundlegende Statistik
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Variantenkonfiguration
Pinzuweisung
Mehr Produktdetails

Fachvortrag auf der EMO Hannover 2023

Live on stage: Auf dem Forum der EMO Hannover 2023 präsentieren Unternehmen ihre Messe-Highlights. Mit dem neuen Ultraschall-Positionssensor erlebten die Besucher eine Balluff-Neuheit auf der EMO 2023. Christian Seyfried. Produktmanager bei Balluff, stellte in 15 Minuten den neuen Sensor vor.

Downloads

  • Ultraschall-Positionssensoren überwachen die Werkstückspannung direkt

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!