Objetivos con montura C
Óptica
Disponible en:
87 Versiones
En Balluff encontrará una amplia gama de objetivos con montura C que cubren todas las distancias focales fijas habituales.
Las ventajas más importantes
- Todas las distancias focales fijas habituales
- Diseñados y probados para entornos industriales
- Tornillos de fijación para iris/enfoque o iris de inserción y enfoque contrarrestado
- Variantes con grado de protección IP67
- Larga disponibilidad
87 Versiones
Código de pedido | Precio | Max. Sensor size | Resolución de imagen | Distancia focal | Rosca de filtro, tamaño | Distancia mínima al objeto (MOD) | Texto adicional | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW005FLM35JC5M-IR |
2/3" | 5 MP | 35 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3" | ||
FHW005HLM25JC5M-IR |
2/3" | 5 MP | 25 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3" | ||
FHW005JLM16JC5M-IR |
2/3" | 5 MP | 16 mm | M27x0.5 | 300 mm | El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3" | ||
FHW005KLM50JC5MC |
2/3" | 5 MP | 50 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3" | ||
FHW005LLM35JC5MC |
2/3" | 5 MP | 35 mm | M30.5x0.5 | 200 mm | El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3" | ||
FHW005MLM25JC5MC |
2/3" | 5 MP | 25 mm | 200 mm | El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3" | |||
FHW005NLM16JC5MC |
2/3" | 5 MP | 16 mm | 200 mm | El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3" | |||
FHW005PLM12JC5MC |
2/3" | 5 MP | 12 mm | 200 mm | El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3" | |||
FHW005RLM8JC5MC |
2/3" | 5 MP | 8 mm | M30.5x0.5 | 150 mm | El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3" | ||
FHW005TLM75HC |
1" | 4 MP | 75 mm | M46x0.75 | 1000 mm | El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3" |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.