Dispositivos portátiles RFID Accesorios HF
RFID-Handhelds
Disponible en:
1 Versiones
Un lector de mano para aplicaciones HF (13,56 MHz) está formado por tres componentes: Un dispositivo básico con un módulo adicional HF combinado con un cabezal de lectura/escritura RFID.
Gracias al diseño modular, se pueden combinar diferentes cabezales de lectura/escritura de la cartera RFID BIS M de Balluff con el dispositivo básico. Benefíciese del mismo rendimiento de lectura que con las aplicaciones estacionarias. Seleccione libremente el cabezal de lectura/escritura adecuado en el diseño y tamaño deseados, según sus necesidades individuales.
Características especiales
- Para un lector portátil para aplicaciones HF (13,56 MHz), seleccione una unidad básica, el módulo adicional HF y un cabezal de lectura/escritura.
- Elija entre cabezales de lectura/escritura con la norma industrial ISO15693 e ISO14443
- Selección de tamaño flexible: M30, M18 y M12 o tamaños especiales
1 Versiones
Código de pedido | Precio | Código de pedido | Dimensiones | Tecnologías RFID compatibles | Temperatura ambiente | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01HCBIS M-830-4-011-A |
BIS01HC | 82 x 39 x 83 mm | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | -10...60 °C |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.