Visión artificial 3D

Visión artificial 3D fácil y flexible de usar

Visión artificial 3D

Nuestras cámaras 3D son ideales para aplicaciones robóticas fijas y móviles y ofrecen una gran flexibilidad de uso. Ya sean de alta resolución, para entornos difíciles o con módulos de software integrados específicos para cada aplicación, nuestra gama 3D ofrece la respuesta adecuada para cada necesidad.

Calidad de datos al más alto nivel

La cámara estereoscópica 3D de alta resolución impresiona por su calidad de imagen de profundidad única y, por lo tanto, es adecuada para su uso con un área de trabajo especialmente grande, así como para la recogida de objetos pequeños de los portacargas. Las lentes ajustables de las cámaras y del proyector permiten adaptar de forma óptima la cámara estéreo 3D al área de trabajo deseada. La interfaz GigE Vision proporciona una gran flexibilidad en la aplicación de software.

Módulos de software para aplicaciones específicas

La familia de cámaras 3D inteligentes está equipada con un completo paquete de software integrado. Esto permite la detección eficaz y fiable de objetos, la navegación en interiores y la planificación del alcance. Para optimizar el uso en escenarios de aplicación específicos, se pueden utilizar módulos de software opcionales, como BoxPick y ItemPick.

También se puede utilizar la interfaz GigE Vision para aplicaciones de software personalizadas.

Cámara 3D inteligente

  • Cámara 3D inteligente para aplicaciones robóticas
  • Fácil manejo a través de una interfaz de usuario basada en la web y de fácil manejo
  • Gran flexibilidad gracias a los módulos de software opcionales y a la interfaz GigE Vision
  • Bajos costes del sistema gracias al procesamiento a bordo y a los módulos de software inteligentes y específicos para la aplicación

Cámara estéreo 3D

  • Cámara estereoscópica 3D para aplicaciones industriales 3D
  • gran flexibilidad de aplicación gracias a la interfaz GigE Vision
  • tiene un buen rendimiento en entornos difíciles gracias a su carcasa con protección IP54
  • permite el procesamiento de imágenes 3D de gran precisión gracias a la resolución de 12 MPix de los datos 3D y las imágenes 2D
  • se adapta de forma óptima a su espacio de trabajo gracias a las lentes ajustables de las cámaras y el proyector

ItemPick

Módulo para aplicaciones robóticas de recogida y entrega mediante ventosas.

BoxPick

Módulo de despaletización o clasificación robotizada de paquetes.

TagDetect

Un módulo para la detección rápida de códigos QR y AprilTags.

SLAM

Permite a la cámara 3D crear un mapa de los alrededores y estimar la ubicación real al mismo tiempo.

CADMatch

Permite que el sistema robótico detecte, localice y agarre de forma fiable los objetos en los portacargas clasificados.

SilhouetteMatch

Detecta la posición y la orientación de objetos comparativamente planos en superficies planas.