Sensores magnetoestrictivos de posición lineal redundantes

Sensores magnetoestrictivos

Disponible en:

16 Versiones

Nuestros sensores de posición lineales magnetoestrictivos y multi redundantes BTL cumplen con los más altos requisitos de seguridad y disponibilidad, incluso en entornos difíciles, como cuando se usan en válvulas de seguridad y cilindros hidráulicos. Ofrecen hasta tres sistemas de medición independientes en la misma carcasa y garantizan una mayor seguridad operacional gracias a varias interfaces con diversas redundancias.

Características especiales

  • Diseño con 2 o 3 redundancias
  • Rango de tolerancia a la temperatura de –40°C hasta +85°C
  • Interfaces analógicas y digitales
  • Rango de medición ajustable de forma flexible e inversión de señal mediante software
  • La configuración se pueden copiar a todos los tres canales de medición
  • Durables gracias a la robusta construcción mecánica
  • Sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste

16 Versiones

Código de pedido Interfaz Longitud de medición Versión mecánica Temperatura ambiente Desviación en la linealidad Aplicación
Acciones

BTL7 -TZ- Series - Analog Voltage

BTL7 -TZ- Series - Analog Voltage
Tensión analógica 25...7620 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Estructura redundante

BTL7 -TK- Series - Analog Voltage

BTL7 -TK- Series - Analog Voltage
Tensión analógica 25...7620 mm Fijación 18h6 ajuste -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Estructura redundante

BTL7 -TB- Series - SSI

BTL7 -TB- Series - SSI
SSI 25...7620 mm Fijación rosca M18 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Estructura redundante

BTL7 -TK- Series - SSI

BTL7 -TK- Series - SSI
SSI 25...7620 mm Fijación 18h6 ajuste -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Estructura redundante

BTL7 -TZ- Series - Analog Current

BTL7 -TZ- Series - Analog Current
Corriente analógica 25...7620 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Estructura redundante

BTL7 -TK- Series - Analog Current

BTL7 -TK- Series - Analog Current
Corriente analógica 25...7620 mm Fijación 18h6 ajuste -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Estructura redundante

BTL7 -TT- Series - SSI

BTL7 -TT- Series - SSI
SSI 25...7620 mm Fijación rosca M30 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
Estructura redundante

BTL7 -TT- Series - Digital

BTL7 -TT- Series - Digital
Impulso digital 25...7620 mm Fijación rosca M30 -40...85 °C nnnn = 0025…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
Estructura redundante

BTL7 -TZ- Series - Digital

BTL7 -TZ- Series - Digital
Impulso digital 25...7620 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Estructura redundante

BTL7 -TK- Series - Digital

BTL7 -TK- Series - Digital
Impulso digital 25...7620 mm Fijación 18h6 ajuste -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Estructura redundante