Cámaras industriales

Calidad de imagen insuperable para aplicaciones industriales

Cámaras industriales

Los requisitos que deben cumplir las cámaras en entornos industriales son elevados. Sobre todo, son cruciales una calidad de imagen alta y constante y una larga vida útil, incluso en funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana. De lo contrario, el cambio de una cámara industrial en un sistema global podría dar lugar a una nueva certificación. Para evitarlo, utilizamos componentes electrónicos y sensores de imagen de alta calidad.

Las cámaras industriales digitales con interfaces USB y Ethernet disponen de un convertidor analógico/digital que hace superfluo el uso de un capturador de imágenes y simplifica considerablemente el manejo. Gracias a los estándares de procesamiento de imágenes GenICam, GigE Vision y USB3 Vision, todas las cámaras disponen de una comunicación de cámara estandarizada, así como de convenciones de nomenclatura unificadas para las funciones y ajustes de la cámara. Esto garantiza un manejo más sencillo.

¿Necesita ayuda para elegir el modelo de cámara adecuado?

Prueba ahora nuestro selector de cámaras.
Ir al selector de cámaras

Cámaras GigE Vision

  • Interfaz Gigabit Ethernet universal para una rápida transmisión de datos
  • Excelente calidad de imagen gracias a sensores de alta calidad desde VGA hasta 31,5 MPixel
  • Funciones inteligentes integradas para descargar la CPU
  • Memoria de imagen interna para la transmisión de imágenes sin pérdidas
  • Amplia selección de opciones de E/S, conexiones de objetivos y filtros
  • Fácil integración gracias al kit de desarrollo de software

Cámaras GigE Vision duales

  • Velocidad de transferencia de hasta 2 Gigabits
  • Excelente calidad de imagen gracias a sensores de alta calidad de hasta 31,5 megapíxeles
  • Funciones inteligentes integradas para reducir la carga de la CPU
  • Transmisión de imágenes segura gracias al búfer de imagen de 256 MB
  • Fácil integración gracias al kit de desarrollo de software

Cámaras Vision 10 GigE

  • Alta velocidad de transferencia con 10 Gigabit
  • Excelente calidad de imagen gracias a los sensores CMOS de Sony de alta calidad de hasta 24,6 megapíxeles
  • Alta fiabilidad gracias al robusto diseño del producto y a la memoria de imagen interna
  • Fácil integración con el estándar GigE Vision
  • Sincronización precisa con Precision Time Protocol (PTP) según IEEE1588
  • Alimentación eléctrica y transmisión de datos a través de un solo cable mediante PoE+

Cámaras USB3 Vision

  • Serie de cámaras USB3 universales con una velocidad de transferencia de hasta 5 Gigabits
  • Excelente calidad de imagen gracias a sensores de alta calidad de hasta 31,5 megapíxeles
  • Funciones inteligentes integradas para reducir la carga de la CPU
  • Memoria de imagen interna para la transmisión de imágenes sin pérdidas
  • Varias opciones de E/S para facilitar la integración de procesos
  • Fácil integración gracias al kit de desarrollo de software

Cámaras USB 2.0

  • Serie de cámaras compactas para una fácil adquisición de imágenes
  • Velocidades de transmisión de 480 MBit/s
  • Alta calidad de imagen con resoluciones de hasta 5 megapíxeles
  • Fácil integración gracias al kit de desarrollo de software

Cámaras PCI Express

  • Alta velocidad neta de transmisión de datos de hasta 1600 MB/s
  • Excelente calidad de imagen gracias a sensores de alta calidad de hasta 24,6 megapíxeles
  • Transferencia de datos de imagen sin latencia
  • Independiente del software host gracias a la interfaz estándar
  • Compatibilidad con una amplia gama de arquitecturas de procesador basadas en NVIDIA, ARM y x86

Cámaras SWIR y UV

  • Sensores SWIR Sony de alta resolución con sensibilidad en un rango muy amplio de 400 nm - 1700 nm.
  • Sensor UV Sony IMX487 de 8 megapíxeles con una sensibilidad extremadamente alta en el rango UV
  • Interfaz universal GigE Vision
  • Fácil integración gracias al kit de desarrollo de software