Cab. lect/escr y antenas LF (70/455 kHz)

BF (70/455 kHz)

Disponible en:

48 Versiones

Nuestros cabezales de lectura/escritura y antenas LF diseñados para uso industrial son fáciles de integrar a su sistema. Su carcasa robusta con grado de protección IP67 garantiza su uso fiable incluso en entornos industriales hostiles.

Dependiendo de las necesidades, contamos con diversas versiones con conexiones de cable o enchufe. Se pueden conectar simultáneamente hasta cuatro cabezales de lectura/escritura a los procesadores BIS V. El rango de lectura/escritura depende de la combinación del cabezal de lectura/escritura y el portadatos que se utilice, el cual también se ve afectado por el modo de operación (estático vs. dinámico), el material de montaje y de la zona libre de metal.

Características especiales

  • Cabezales de lectura/escritura Tool-ID especiales con un diámetro de 14.5 mm o M16 para su instalación al ras en metal
  • Cables de 1, 5 y 10 metros disponibles
  • Para garantizar la funcionalidad, el cable no puede recortarse
  • Se requiere un cable de conexión BCC0FCK para la conexión procesador BIS V
  • Diseños personalizados disponibles

48 Versiones

Código de pedido Precio Dimensiones Material de carcasa Temperatura ambiente
Acciones

BIS005W

BIS C-300-05
Ø 14.5 x 35 mm Latón, niquelada 0...70 °C

BIS005Z

BIS C-300-PU1-05
Ø 14.5 x 35 mm Latón, niquelada 0...70 °C

BIS0066

BIS C-305-PU1-01
25 x 10 x 50 mm ABS, GF16 0...70 °C

BIS0067

BIS C-305-PU1-05
25 x 10 x 50 mm ABS, GF16 0...70 °C

BIS0068

BIS C-305-PU1-10
25 x 10 x 50 mm ABS, GF16 0...70 °C

BIS006E

BIS C-306-PU1-00,3-SA1
Ø 16 x 35 mm Latón, niquelada 0...70 °C

BIS006F

BIS C-306-PU1-05
Ø 16 x 35 mm Latón, niquelada 0...70 °C

BIS006Y

BIS C-315/05-S4
80 x 40 x 80 mm PBT 0...70 °C

BIS006Z

BIS C-315/10-S4
80 x 40 x 80 mm PBT 0...70 °C

BIS0077

BIS C-319-PU1-01
Ø 18 x 80 mm PBT, Azul, Tuercas PA 6.6, negro 0...70 °C