Interruptores mecánicos de límite de posición individual con puntos de conmutación de seguridad

Interruptores de leva

Disponible en:

9 Versiones

¿Usted valora la conmutación fiable, incluso con contactos soldados? Entonces equipe sus funciones de seguridad con interruptores de seguridad Balluff, como, por ejemplo, interruptores para paro de emergencia o para la delimitación de posiciones finales. Su proceso de conmutación es accionado por un émbolo rígido que acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzada. Si este émbolo se mueve, se interrumpe el contacto. Una elección fiable y completamente segura.

Características especiales

  • También son adecuados para contactos soldados
  • Funciones de seguridad según DIN EN 60204-1/VDE 0113 y DIN EN 60947-5-1

9 Versiones

Código de pedido Precio Puntos de conmutación, número Forma del empujador Versión Tipo de conexión Distancia de puntos de conmutación
Acciones

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable
con seccionamiento forzoso, Seguridad DIN EN 60204-1 e = 68, 69: solder connection
e = 183, 185, 186, 187: screw terminal

BNS001J

BNS 813-FD-60-183
1 1. Punto de conmutación: Techo Seguridad DIN EN 60204-1 Borne roscado

BNS001K

BNS 813-FD-60-183-FD
1 1. Punto de conmutación: Techo Seguridad DIN EN 60204-1 Borne roscado

BNS001R

BNS 813-FD-60-186
1 1. Punto de conmutación: Techo Seguridad DIN EN 60204-1 Borne roscado

BNS0026

BNS 813-FK-60-183
1 1. Punto de conmutación: Bola Seguridad DIN EN 60204-1 Borne roscado

BNS002A

BNS 813-FK-60-186
1 1. Punto de conmutación: Bola Seguridad DIN EN 60204-1 Borne roscado

BNS002M

BNS 813-FL-60-186
1 1. Punto de conmutación: Cojinetes de motor Seguridad DIN EN 60204-1 Borne roscado

BNS002R

BNS 813-FR-60-183
1 1. Punto de conmutación: Bobina Seguridad DIN EN 60204-1 Borne roscado

BNS0030

BNS 813-FR-60-186
1 1. Punto de conmutación: Bobina Seguridad DIN EN 60204-1 Borne roscado