Portadatos UHF (860...960 MHz)
Ultraalta frecuencia UHF (860/960 MHz)
Disponible en:
24 Versiones
Los portadatos o tags marcan los objetos a identificar y proporcionan información adicional, la cual puede ser leída, escrita y protegida con una contraseña. Los portadatos y tags almacenan los datos del producto, el proceso, la calidad y entregan de esta manera proporcionan información fiable acerca de la vida útil del producto.
Nuestros portadatos UHF cumplen con las más altas exigencias industriales: Resisten altas temperaturas, humedad, sustancias químicas e incluso se pueden detectar en un entorno metálico de forma fiable.
A diferencia de los códigos de barras, los tags RFID son legibles incluso sin una relación visual directa y, por lo tanto, son resistentes a la contaminación. La energía necesaria para el funcionamiento de los portadatos pasivos se acopla inductivamente mediante el cabezal de lectura/escritura o bien se deriva de la onda electromagnética radiada por la antena.
Características especiales
- Amplia gama de productos con diferentes versiones, dimensiones y opciones de aplicación
- Todos los portadatos cuentan con un número único de identificación inalterable (TID), así como un código electrónico de producto (EPC) programable individualmente
- Cumplen con estándares mundiales ISO 18000-6C y EPC Gen2 Class1 Memoria de usuario de libre escritura de hasta 112 bytes
- Algunos modelos de portadatos cuentan con protección adicional de contraseña
- Posibilidades de ensamble: Pegar, soldar o atornillar
- Variantes disponibles para el montaje directo sobre metal
- Etiquetas Smart Label autoadheribles disponibles. Son ideales para aplicaciones desechables donde la etiqueta se quedan sobre el producto dado su bajo costo
- Amplia gama de portadatos para satisfacer los requisitos de diversos entornos industriales
- Coordinación óptima con el sistema de lectura
- Los tags de bajo costo hacen factibles las aplicaciones en serie
- Portadatos especial libres de silicón para la industria automotriz
- Tags especiales, resistentes a altas temperaturas de hasta 220 °C
- Versiones personalizadas disponibles
24 Versiones
Código de pedido | Precio | Dimensiones | Memoria EPC, lectura/escritura | Material de carcasa | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
BIS00NLBIS U-100-01/CA |
37.2 x 7 x 127 mm | 96 Bit | PA 12, GF30 | ||
BIS00RCBIS U-100-02/CA |
37.2 x 7 x 127 mm | 96 Bit | PA 12, GF30 | ||
BIS00WCBIS U-102-05/CA-HT |
52 x 11.5 x 128 mm | 240 Bit | PPS | ||
BIS00WFBIS U-101-04/CA-HT |
51.5 x 6.4 x 51.5 mm | 240 Bit | PPS | ||
BIS013PBIS U-142-06/CA-M8-GY |
Ø 22 x 26 mm | 96 Bit | Acero, Soporte de datos: PA 12-GF30, gris, Recubierto | ||
BIS013RBIS U-142-07/CA-M8-GY |
Ø 22 x 26 mm | 96 Bit | Acero, Soporte de datos: PA 12-GF30, gris, Recubierto | ||
BIS0163BIS U-150-N4/CAA |
20 x 44.45 mm | 128 Bit | Papel | ||
BIS0164BIS U-151-M2/CAA |
54 x 34 mm | 128 Bit | Papel | ||
BIS0168BIS U-155-M2/CAA |
27 x 97 mm | 128 Bit | Papel | ||
BIS016HBIS U-159-M2/CAA |
23 x 1 x 100 mm | 496 Bit | PET |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.