Cámaras USB3 Vision
Cámaras industriales
Disponible en:
7 Versiones
Nuestras cámaras USB3 Vision ofrecen altas resoluciones y frecuencias de imagen, así como funciones inteligentes basadas en la cámara que reducen considerablemente la carga del sistema host. El diseño modular ofrece una amplia gama de opciones de selección y equipamiento, como conexiones de objetivos desde montura S hasta M42 o variantes con un rango de temperatura ampliado. Esto las hace adecuadas para una amplia gama de aplicaciones industriales, como la tecnología médica o la microscopía.
Características y ventajas:
- Serie de cámaras USB3 universales con una velocidad de transferencia de hasta 5 Gigabits
- Excelente calidad de imagen gracias a sensores de alta calidad de hasta 31,5 megapíxeles
- Funciones inteligentes integradas para reducir la carga de la CPU
- Memoria de imagen interna para la transmisión de imágenes sin pérdidas
- Varias opciones de E/S para facilitar la integración de procesos
- Fácil integración gracias al kit de desarrollo de software
7 Versiones
Código de pedido | Precio | Grado de protección | Interfaz | Entradas digitales | Salidas digitales | Material de carcasa | Memoria de datos | Homologación/conformidad | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-SF1 - StandardBVS CA-SF1 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP con aislamiento galvánico | aluminio, Recubierto por pulverización, Lacado | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF1 - Board levelBVS CA-SF1 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP con aislamiento galvánico | aluminio, Recubierto por pulverización, Lacado | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP con aislamiento galvánico | aluminio, Recubierto por pulverización, Lacado | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF2 - Board levelBVS CA-SF2 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | aluminio, Recubierto por pulverización, Lacado | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||||
BVS CA-SF3 - Board levelBVS CA-SF3 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-SF4 - StandardBVS CA-SF4 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP con aislamiento galvánico | aluminio, Recubierto por pulverización, Lacado | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF5 - Board levelBVS CA-SF5 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.