Acopladores inductivos para la transmisión de señales

Acopladores inductivos

Disponible en:

9 Versiones

Nuestros acopladores inductivos para la transmisión de señales están diseñados para hasta ocho señales de sensor y ocho señales de control de actuador.

El sistema es bidireccional y transmite señales en ambas direcciones. Su unidad remota puede efectuar activaciones individual y operar unidades de bloqueo. Desde la base, se pueden transmitir hasta ocho señales, con lo que se pueden controlar cuatro canales independientes unos de otros.

Características especiales

  • Permiten transmitir señales en ambas direcciones
  • La unidad remota puede efectuar activaciones individuales y operar unidades de bloqueo
  • Transmiten hasta ocho señales
  • Permiten controlar cuatro canales independientes

9 Versiones

Código de pedido Precio Componente Forma constructiva Conexión Forma de la señal Función
Acciones

BIC0009

BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
Base M30x1.5 Conector, M12x1-Conector, 12-polos Unidireccional Transmisión de señales

BIC000A

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
Remoto M30x1.5 Conector, M12x1-Conector hembra, 12-polos Unidireccional Transmisión de señales

BIC005J

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA
Remoto M30x1.5 Conector, M12x1-Conector hembra, 12-polos, 0.20 m, PUR Unidireccional Transmisión de señales

BIC0077

BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A
Base M12x1 Conector, M12x1, 5-polos, 0.30 m, PUR Unidireccional Transmisión de señales

BIC0078

BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A
Remoto M12x1 Conector, M12x1, 5-polos, 0.30 m, PUR Unidireccional Transmisión de señales

BIC007T

BIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050
Base M18x1 Cable, 5 m, PUR Unidireccional Transmisión de señales

BIC007U

BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050
Remoto M18x1 Cable, 5 m, PUR Unidireccional Transmisión de señales

BIC007J

BIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA
Base cuadrangular Conector, M12x1, 12-polos, 0.20 m, PUR Unidireccional Transmisión de señales

BIC007K

BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA
Remoto cuadrangular Conector, M12x1, 12-polos, 0.20 m, PUR Unidireccional Transmisión de señales