Sistema de medición incremental de distancias

Encóderes magnéticos

Disponible en:

41 Versiones

Nuestros encóderes incrementales de desplazamiento pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones y para casi cualquier longitud de medición. Por ejemplo, garantizan un posicionamiento preciso en la generación de energía, la industria de bebidas y muchos otros sectores. Gracias a las interfaces digitales y analógicas estandarizadas, estos sensores pueden integrarse en casi todos los sistemas de control.

Características especiales

  • Óptimo rendimiento de la máquina gracias a la determinación rápida y precisa de los valores medidos con alta precisión de repetición
  • Alta disponibilidad del sistema gracias a la estabilidad a largo plazo de la cinta magnética con tecnología Permagnet
  • Robusta carcasa de metal o plástico para una larga vida útil

41 Versiones

Código de pedido Precio Señal de referencia Interfaz Resolución Distancia de lectura
Acciones

BML05EC

BML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05
Con periodicidad de polos Digital A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05EE

BML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05
Con periodicidad de polos Digital A/B (HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05EF

BML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05
Con periodicidad de polos Digital A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05ER

BML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05
Sin señal de referencia Digital A/B (HTL) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05ET

BML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05
Sin señal de referencia Digital A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05EU

BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05
Sin señal de referencia Digital A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06C0

BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05
Con periodicidad de polos Digital A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06HJ

BML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15
Con periodicidad de polos Digital A/B (RS422) 50 µm 0.01...6.5 mm

BML06ZC

BML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05
Sin señal de referencia Digital A/B (HTL) 500 µm 0.01...6.5 mm

BML070J

BML-S2C0-Q53N-M600-M0-KA10
Sin señal de referencia Digital A/B (HTL) 500 µm 0.01...6.5 mm