Cámara estéreo 3D

Visión artificial 3D

Disponible en:

1 Versiones

La cámara estereoscópica 3D se caracteriza por su rápida implementación, su gran flexibilidad de uso y su robusta carcasa.

Con 12 millones de puntos de datos 3D y una resolución de 12 megapíxeles, la cámara capta todos los detalles con una frecuencia de imagen de hasta 9 Hz, según la resolución. Además, las lentes ajustables de las cámaras y el proyector integrado permiten obtener resultados óptimos, independientemente de la zona de trabajo en la que se utilice la cámara.

A través de la interfaz GigE Vision, se pueden crear aplicaciones 3D propias a partir de los datos de la cámara.

Con la biblioteca de software incluida en el volumen de suministro, el cálculo 3D puede externalizarse automáticamente a una tarjeta gráfica, lo que aumenta el rendimiento de la cámara.

Las características especiales

  • Cámara estereoscópica 3D para aplicaciones industriales 3D
  • gran flexibilidad de aplicación gracias a la interfaz GigE Vision
  • tiene un buen rendimiento en entornos difíciles gracias a su carcasa con protección IP54
  • permite el procesamiento de imágenes 3D de gran precisión gracias a la resolución de 12 MPix de los datos 3D y las imágenes 2D
  • se adapta de forma óptima a su espacio de trabajo gracias a las lentes ajustables de las cámaras y el proyector

1 Versiones

Código de pedido Baseline Distancia focal Optimal depth range Angle of view (h x v) Tipo de sensor visión
Acciones

BVS0199

BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001
210 mm 16 mm 1 - 4 m Global Shutter monocromático CMOS 1,1"