BVS0199

No disponible en la tienda

3D RV1 210

Typecode:

BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001

Descripción del producto

La cámara estereoscópica 3D se caracteriza por su rápida implementación, su gran flexibilidad de uso y su robusta carcasa.
Con 12 millones de puntos de datos 3D y una resolución de 12 megapíxeles, la cámara capta todos los detalles con una frecuencia de imagen de hasta 9 Hz, según la resolución. Además, las lentes ajustables de las cámaras y el proyector integrado permiten obtener resultados óptimos, independientemente de la zona de trabajo en la que se utilice la cámara.
A través de la interfaz GigE Vision, se pueden crear aplicaciones 3D propias a partir de los datos de la cámara.
Con la biblioteca de software incluida en el volumen de suministro, el cálculo 3D puede externalizarse automáticamente a una tarjeta gráfica, lo que aumenta el rendimiento de la cámara.

Aplicación
for 3D data acquisition
Bin Picking
Reconocimiento de objetos
Gripping point calculation
Resolución de imagen
12 MP (4112 x 3008 pixels)
Tipo de sensor visión
Global Shutter monocromático CMOS 1,1"
Distancia focal
16 mm
Material de carcasa
aluminio, Lacado
Dimensiones
262 x 82 x 204 mm
Interfaz
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
Conexión 1
M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, 8-polos, X-codificado
Tensión de servicio Ub
22...26 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP54
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

Cables de conexión

Calibration grids

Latiguillos de conexión

Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
ETIM 7.0
EC001820