- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Barreras fotoeléctricas de horquilla y barreras fotoeléctricas en ángulo
- Barreras fotoeléctricas de reflexión
- Barreras fotoeléctricas unidireccionales
- Detectores fotoeléctricos
- Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio
- Fibras ópticas de plástico y vidrio
- Lucernarios continuos y rejillas ópticas
- Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
- Micromote - cabezales de sensores ópticos
- Sensores de color
- Sensores de contraste
- Sensores de luminiscencia
- Sensores ópticos de distancia
Barreras fotoeléctricas de marco
Sensores optoelectrónicos
Disponible en:
2 Serie
Nuestras barreras fotoeléctricas de marco BOW se utilizan cuando es necesario detectar un área y no solo un punto concreto. El gran número de haces paralelos permite detectar objetos en una ventana amplia, lo que permite que nuestras barreras fotoeléctricas de marco mantengan una resolución uniforme en cualquier punto del marco.
Las barreras fotoeléctricas de marco de Balluff están disponibles en versión dinámicas y estáticas. La versión dinámica sólo detecta objetos en movimiento en el área activa, sin ser influenciada por dispositivos de alimentación, etc. Ideal para escanear y contar objetos que entran rápidamente y se mezclan.
Características especiales
- Resolución alta y uniforme en toda el área del marco
- Detección de piezas pequeñas con un diámetro de hasta 0.8 mm
- Robusta carcasa de metal con conector estándar M8
- Sensibilidad y duración de señal de salida ajustable
- Versiones dinámicas y estáticas
- Sistemas modular con diversos tamaños de marco
2 Serie
Serie | Ventana activa (PL x AL) | Tipo de luz | Interfaz | Parte más pequeña típ. | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
BOW ABarreras fotoeléctricas de marco con salida estática para el control de atascos |
80 × 80 mm, 120 × 80 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 40 × 80 mm, 40 × 160 mm, 80 × 160 mm, 160 × 80 mm | Infrarroja | NPN, PNP | 1.50 mm, 1.0 mm dinámico, 1.00 mm, 1.20 mm, 1.2 mm dinámico, 1.5 mm dinámico | |
BOW BBarreras fotoeléctricas de marco con salida dinámica para objetos que caen |
40 × 40 mm, 40 × 120 mm, 80 × 40 mm, 80 × 80 mm, 80 × 120 mm, 120 × 80 mm, 120 × 120 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 160 × 200 mm, 200 × 120 mm, 200 × 160 mm, 200 × 200 mm, 240 × 200 mm, 240 × 240 mm, 280 × 280 mm, 320 × 320 mm, 360 × 360 mm, 400 × 360 mm, 400 × 400 mm | Infrarroja | NPN, PNP | 2.0 mm (resolución "alta"), 4.0 mm (resolución "alta") |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.