Cables de doble final

Cables de “plug-and-play”

Disponible en:

3202 Versiones

La línea de soluciones de conectividad de Balluff complementa toda la línea de componentes de automatización Balluff, además de otros componentes. Nuestra gama de productos de conectividad garantiza las operaciones fiables, como se espera con los productos Balluff, gracias a sus más de 90 años de experiencia en la automatización.

Nuestras soluciones están diseñadas para una amplia variedad de industrias y aplicaciones, incluyendo soldadura, estampado, alimentos y automatización. A continuación presentamos la variedad de combinaciones de soluciones disponibles para facilitar los diseños de conectividad.

Se ofrecen

  • Longitudes estándar: 0.3, 0.6, 1, 2, 5 y 10 metros
  • Diversos tipos de cubierta: PVC (aplicaciones de automatización en general y de limpieza), PUR (sin halógenos) y TPE (alta flexibilidad e inmune a las chispas de soldadura)
  • Varios colores: Amarillo, gris y negro
  • Sin LEDs, con LEDs PNP y con LEDs NPN
  • Conectores rectos y de ángulo recto
  • Diversas aplicaciones: Cables para sensores, cables auxiliares de alimentación, de redes, de alta durabilidad y mucho más

3202 Versiones

Código de pedido Precio Cable Conexión 1 Conexión 2
Acciones

BCC00R9

BIS Z-501-PU1-05/E
PUR blindado Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, A-codificado M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado

BCC00RC

BIS Z-501-PU1-10/E
PUR blindado Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, A-codificado M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado

BCC00RU

BIS Z-502-PU1-10/E
PUR blindado Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre M12x1-Conector hembra, acodado, 8-polos, A-codificado M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado

BCC02R5

BCC M313-M313-30-300-PX0334-003
PUR Negro, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado

BCC02R6

BCC M313-M313-30-300-PX0334-006
PUR Negro, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado

BCC02R7

BCC M313-M313-30-300-PX0334-010
PUR Negro, 1 m, Apto para cadenas de arrastre M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado

BCC02R8

BCC M313-M313-30-300-PX0334-015
PUR Negro, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado

BCC02R9

BCC M313-M313-30-300-PX0334-020
PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado

BCC02RA

BCC M313-M313-30-300-PX0334-030
PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado

BCC02RC

BCC M313-M313-30-300-PX0334-050
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado