Guided Changeover Solution

Monitorización

Disponible en:

3 Versiones

La solución de cambio guiado le ayuda a agilizar y facilitar el proceso de cambio en su planta. Con la ayuda de un software intuitivo, el operario es guiado paso a paso por el proceso. La tecnología de sensores instalada posteriormente en el sistema informa inmediatamente de si las longitudes, anchuras y alturas se han ajustado correctamente. Además, la tecnología RFID de Balluff reconoce las piezas de recambio necesarias y garantiza que siempre se inserte la pieza del formato correcto. Lo mejor de todo: esta solución también se puede reequipar en cualquier momento en instalaciones existentes.

Para equipar toda su planta, necesita el gateway, así como una licencia de software y una selección entre varios sensores. Estaremos encantados de asesorarle sobre cómo equipar de forma óptima su máquina individual.

¿Quiere empezar poco a poco? Con el kit de inicio le ofrecemos un paquete completo para que conozca la solución.

Sus ventajas

  • Aumento de la eficacia global de los equipos (OEE)
  • Tiempos cortos de cambio y puesta en marcha
  • Formación rápida de nuevos empleados
  • Prevención de errores y minimización de rechazos
  • Supervisión continua de los puntos de cambio

3 Versiones

Código de pedido Descripción
Acciones

BAI GCS – Guided Changeover Solution – Software License

BAI GCS – Guided Changeover Solution – Software License
The Guided Changeover Software is for support in the changeover process of systems., Scope of standard functions: Creation of operating procedures with text + image + sensor, step-by-step operator guidance, configuration and setup of supported hardware, monitoring of the steps with sensors during production., Scope of functions Advanced: All functions of the standard version, format change history, step-by-step guidance of several operators.

BSG GCS – Guided Changeover Solution – Starter Kit

BSG GCS – Guided Changeover Solution – Starter Kit
The starter kit is a complete package to get to know the Guided Changeover Solution. It includes the gateway, a software license, a network module, a selection of up to 8 sensors and LED signal towers, as well as a power supply unit and the necessary cables.

BAV002Z

BAV MA-NC-00028-05