Módulos de red para CC-Link IE/Field Basic
Módulos en red
Disponible en:
1 Versiones
El sistema de bus CC-Link IE Field Basic es compatible con dispositivos Ethernet de 100 Mbit. Permite un rendimiento óptimo siempre que no se requiera una velocidad de gigabit. Esto hace que el CC-Link IE Field Basic sea perfectamente adecuado para los requisitos del llamado nivel de automatización bajo.
Las características especiales
- Incorporación de la compatibilidad de CC-Link IE con dispositivos Ethernet de 100 Mbits
- Soporte de SLMP (Seamless Message Protocol)
- Uso flexible de las áreas de datos mediante el control de dos a cinco estaciones
- Prácticas opciones de diagnóstico con 24 LEDs para el estado del puerto y del módulo
- Para entornos difíciles: robusta carcasa metálica IP67
1 Versiones
Código de pedido | Precio | Interfaz | Entradas digitales | Salidas digitales | Interfaces adicionales | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI00E7BNI CIB-508-105-Z015 |
CC-Link IE Field Basic | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.