- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
Sensores fotoeléctricos
Detección de objetos sin contacto a larga distancia
Los sensores fotoeléctricos de Balluff incluyen una amplia variedad de carcasas, que incluyen diseños exclusivos en miniatura, estilos tubulares desde 8 mm hasta 30 mm y de tipo en bloque pequeño, mediano y grande. Estos dispositivos proporcionan detección sin contacto de piezas a mayor distancia que otros modos de detección, como los sensores inductivos o capacitivos, a la vez que proporcionan varias opciones de montaje y flexibilidad.
Los sensores fotoeléctricos proporcionan una detección de objetivos sin contacto con exactitud. Emiten luz infrarroja, roja o láser, y el objetivo quiebra el haz de luz o refleja el haz de vuelta hacia el sensor para activar la salida del sensor. Los modos de detección fotoeléctrica se dividen en tres tipos principales, a saber: emisor-receptor, retrorreflectante y difuso. Los sensores fotoeléctricos pueden verificar la presencia, el color, la distancia, el tamaño, la forma y muchos más atributos de los objetivos.
Las ventajas más importantes
- todos los tipos de luz, todos los principios de funcionamiento
- diferentes alcances, de cerca a lejos
- adaptados a los requisitos de la automatización, la robótica, el montaje y la manipulación
- robustos y fiables, incluso en condiciones ambientales adversas
- flexibilidad de planificación e instalación gracias a sus atractivas características
Detectores fotoeléctricos
- Ideales para detectar diferencias de contraste en función de la superficie, el color y el material
- para sensores difusos con supresión de fondo: detección fiable de objetos con diferentes alcances, prácticamente independiente de la superficie, el color y el material
- rentable y fácil de montar y alinear gracias al haz de luz altamente visible
- alcances más cortos en comparación con los sensores retrorreflectantes y de barrera pasante
- Instalación de un solo dispositivo eléctrico
- Sensores fotoeléctricos con luz azul para una detección perfecta de objetos difíciles de reconocer
Barreras fotoeléctricas de reflexión
- Alineación sencilla gracias a las amplias tolerancias de montaje
- Grandes reflectores para grandes alcances
- Detección fiable, independientemente de la superficie, el color y el material
- con filtro polarizador también adecuado para detectar objetos brillantes
- Instalación de un solo dispositivo eléctrico más reflector
Barreras fotoeléctricas de horquilla y barreras fotoeléctricas en ángulo
- Diferentes tipos de luz (luz roja, infrarroja, láser)
- Carcasa metálica robusta o carcasa de plástico compacta
- Detección precisa y gran exactitud de repetición
- Amplia selección de formas y tamaños diferentes
- Sin necesidad de ajustes laboriosos
Barreras fotoeléctricas de marco
- Resolución alta y uniforme en toda el área del marco
- Detección de piezas pequeñas con un diámetro de hasta 0.8 mm
- Robusta carcasa de metal con conector estándar M8
- Sensibilidad y duración de señal de salida ajustable
- Versiones dinámicas y estáticas
- Sistemas modular con diversos tamaños de marco
Sensores de color
- Alta frecuencia de conmutación
- Con o sin pantalla
- Robustos, de grado industrial
- Variantes en carcasa pequeña para ahorrar espacio de instalación
- Según el tipo, amplios rangos de operación, hasta 400 mm gracias a fuentes de luz blanca
- Con opción de interfaz IO-Link para una parametrización sencilla
- Diferenciación entre cualquier cantidad de objetos
- Resolución de color muy alta
- Parametrización específica para cada aplicación
Sensores de contraste
- Conmutación precisa para procesos rápidos - Alta frecuencia de conmutación de hasta 30 kHz
- Diferentes tipos de luz (láser, luz roja/verde/azul o blanca)
- Largos alcances con láser
- Puntos de luz muy visibles para facilitar la alineación
- Ampliaciones de impulsos
- Posibilidad de aprendizaje externo
- también disponible con señal de salida analógica
- Fácil de ajustar mediante pantalla (también disponible sin ella)
- Diferentes series para diferentes aplicaciones
Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio
- Para la detección de diferencias pequeñas de contraste
- Muy rápidos, hasta 8 kHz
- Alta precisión de posicionamiento
- Montaje flexible, fácil de instalar
- Funciones adicionales disponibles (parametrizable)
- Mecánicamente robustos
- Conmutación precisa
- Con principio unidireccional de detección
- Óptica recta o en ángulo
- Diseño compacto para montaje en riel DIN
- Con o sin pantalla
- Diferentes tipos de luz (roja o infrarroja)
- También disponibles con señal de salida analógica
- Diferentes modelos para fibras de vidrio o plástico
Fibras ópticas de plástico y vidrio
- Alta reserva de funcionamiento
- Materiales de alta calidad y mecanizado preciso
- Características ópticas homogéneas
- Compactas, flexibles y robustas con diferentes recubrimientos, longitudes y diámetros.
- Función de enseñanza directamente en el sensor mediante la entrada ""Enseñanza"" o de forma sumamente sencilla, través de IO-Link
- Con función de diagnóstico y monitoreo de estado sobre pedido
- Fibras personalizadas por el usuario también disponibles
Micromote - cabezales de sensores ópticos
- Amplia selección de cabezales de sensor con la máxima precisión: Microspot, Nanospot, Láser, Infrarrojo, LED de luz roja clásica
- Amplificador para señales analógicas, digitales y dinámicas (enlace a la familia de productos Micromote - amplificador para cabezales de sensores ópticos) con visualización de los valores ajustados y reales
- excelentes características técnicas
- uso óptimo en pinzas
Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
- combina una unidad de evaluación externa (amplificador) con cabezas sensoras optoelectrónicas excepcionalmente pequeñas (enlace a la familia de productos Micromote - cabezas sensoras ópticas)
- Adecuado incluso para espacios extremadamente reducidos y elementos de máquinas en movimiento
Sensores ópticos de distancia
- Ideales para la medición de distancias y la supervisión de rangos de medición cortos, medios y largos
- Salidas de conmutación adicionales con puntos de conmutación ajustables disponibles para casi todos los productos
- Teach-in en el sensor mediante entrada Teach o pulsador
- Opcionalmente con interfaz IO-Link para una parametrización sencilla y funciones adicionales
El modo de detección retrorreflectante, ocasionalmente denominado retro o réflex, requiere el uso de un reflector o de cinta reflectante para reflejar la luz emitida de vuelta hacia el receptor. En forma similar al modo de detección fotoeléctrica unidireccional emisor-receptor, el objetivo debe quebrar el haz de luz para accionar la salida.
Ofrecemos sensores con todo tipo de luz, desde luz roja y luz azul hasta infrarrojos y tecnología láser. En una amplia variedad de rangos, con y sin supresión de fondo. La variedad de diseños disponibles le garantiza la máxima flexibilidad. Para aplicaciones especiales disponemos, por ejemplo, de minisensores, sensores de color, bandas luminosas y escáneres de contraste.
Beneficios
- Alcances de hasta 100 metros
- Carcasas de plástico y metal
- Carcasas con clasificación IP69K
- Rendimiento robusto y fiable
- Variedad de salidas y conexiones
- Compatibilidad para redes