Profisafe a través de IO-Link

Módulos seguros E/S

Disponible en:

1 Versiones

El módulo seguro de E/S Profisafe es el primero en combinar la tecnología de automatización y seguridad a través de IO-Link. Todo lo que necesita es un maestro IO-Link para establecer una conexión segura. Dado que el sistema está abierto hasta el nivel del sensor, puede conectar casi cualquier dispositivo de seguridad.

Al combinar la tecnología de automatización y seguridad, se logra la protección de la máquina en un solo sistema. Esto se debe a que IO-Link proporciona los detalles del sensor/actuador y la información segura. Con Seguridad a través de IO-Link, obtienes lo mejor de ambos mundos y la integración de la tecnología de seguridad se logra más fácilmente que nunca.

La parametrización se realiza de forma centralizada a través del controlador, mientras que la información relacionada con la seguridad se transmite directamente a través del maestro al controlador. El uso de Profisafe a través de Profinet garantiza una comunicación segura con el controlador.

Características

  • Infraestructura para tecnología de automatización y seguridad hasta PLe/NIS3 a través de IO-Link
  • Bajos costos de mantenimiento en caso de servicio debido a los diagnósticos integrales y al fácil reemplazo de los dispositivos
  • Reducción en los costos utilizando cables de conexión estándar M12 de un solo extremo.
  • Reducción de las direcciones IP requeridas.
  • Concepto de cableado estandarizado para que dispositivos de bloqueo fiables puedan conectarse directamente
  • Se puede conectar casi cualquier dispositivo de seguridad

1 Versiones

Código de pedido Precio Interfaz Número de entradas seguras Número de salidas seguras Conexión enchufes Nivel de rendimiento SIL (IEC 61508)
Acciones

BNI0098

BNI IOF-329-P02-Z038
PROFIsafe over IO-Link 1.1 12 2 2x M12x1-Conector hembra, 8-polos, A-codificado
6x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
E 3