Módulos de red para EtherCAT
Módulos en red
Disponible en:
2 Versiones
Excelente rendimiento, bajo costo, topología flexible y manejo sencillo - estas son las ventajas de la tecnología Ethernet Industrial EtherCAT. EtherCAT le ofrece una flexibilidad total: desde elegir libremente la topología, pasando por la posibilidad de acoplar y desacoplar aparatos y segmentos durante el funcionamiento, hasta la redundancia de la topología de anillo.
EtherCAT es adecuado tanto para arquitecturas centralizadas como descentralizadas, admite comunicaciones Maestro/Esclavo, Maestro/Maestro, Esclavo/Esclavo y también puede integrar buses de campo secundarios.
Al aprovechar la infraestructura existente, el nivel de fábrica también se cubre de manera óptima con el Protocolo de Automatización EtherCAT. Y de la mejor manera con nuestros módulos de red.
Características especiales
- Admite hasta 65535 conexiones, que pueden estar hasta a 100 m de distancia cada una
- Estándar internacional desde 2007
2 Versiones
Código de pedido | Precio | Entradas digitales | Salidas digitales | Clase de puerto | Interfaces adicionales | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | ||
BNI00HABNI ECT-508-005-Z015 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.