Interfaz de usuario de BVS-Cockpit

Puesta en servicio y configuración

Disponible en:

1 Versiones

La bien diseñada interfaz de usuario BVS-Cockpit le permite configurar y operar SmartCameras y cámaras industriales de manera simple e intuitiva. La interfaz de usuario le muestra todas las funciones importantes. Para todas las herramientas, solo verá los parámetros necesarios para el ajuste, de modo que pueda adaptar cómodamente tanto nuestra SmartCamera como nuestra cámara industrial a sus necesidades. La capacidad de combinar elementos con varios hardware hace que esta solución sea fácilmente escalable.

Nuestra interfaz de usuario BVS-Cockpit claramente organizada y completa está disponible para su instalación y uso en dispositivos terminales basados ​​en Windows. Ahora puede configurar y operar las cámaras industriales conectadas desde su propia computadora.

  • Aplicación: para hasta 8 cámaras industriales

  • Requisitos del sistema: Procesador con 2 GHz de doble núcleo y 2 GB de RAM

  • Navegadores web compatibles: Mozilla Firefox (versión 24), Google Chrome (versión 32.0), Windows Internet Explorer (versión 10)

  • Sistemas operativos compatibles: Windows 7 (64 bits) o superior

Los sistemas ya instalados para hasta 4 cámaras se pueden aumentar hasta 8 cámaras con una extensión de licencia.

1 Versiones

Código de pedido Precio Código de pedido Descripción breve Volumen de suministro
Acciones

BAI BVA - Balluff Vision Acquire

BAI BVA - Balluff Vision Acquire
License to use the Impact Acquire SDK with third-party GigE Vision and USB3 Vision cameras.