Sensores de campo magnético para ranuras en T

Sensores de campo magnético

Disponible en:

10 Serie

Nuestros sensores de campo magnético BMF para ranura en T se pueden montar directamente en la ranura y se caracterizan por su sujeción especialmente firme. Pueden instalarse enrasados para que se adapten a aplicaciones de espacio reducido.

Balluff también ofrece diseños extremadamente cortos para aplicaciones flexibles. Los sensores detectan la posición del pistón sin contacto a través de las paredes del cilindro. El sistema es adaptable para cilindros y pinzas con imanes fuertes y débiles.

Gracias a los LEDs especialmente brillantes, puede reconocer de forma fiable el estado de conmutación de los sensores incluso a gran distancia. Los sensores de campo magnético para ranuras en T también están disponibles en carcasas de metal para su uso en entornos muy hostiles como con salpicaduras de soldadura o chispas. O con componentes electrónicos sensibles a los campos magnéticos, como los de entornos industriales con altas corrientes de soldadura.

Características especiales

  • Conmutación fiable gracias a los puntos de conmutación precisos
  • Sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste
  • Inmunes a la contaminación

10 Serie

Serie Forma de ranura Material de carcasa primario Dimensiones Salida de conmutación Interfaz Tipo de conexión Temperatura ambiente máx. Grado de protección
Acciones

BMF 103

Para diferentes formas de ranura y espacios de instalación reducidos
variable PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP NPN, PNP Cable, Cable con conector 85 °C IP67

BMF 21

Para cilindros de tirantes
PBT 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm NPN, PNP NPN, PNP Cable, Conector 85 °C IP67

BMF 235

Para ranura en T
T-slot PA 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP PNP Cable con conector 85 °C IP67

BMF 235T

Para ranura en T y 2 puntos de conmutación (función Teach)
T-slot PA 23.5 x 6.2 x 5 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Cable, Cable con conector 80 °C IP67

BMF 303

Para diferentes formas de ranura con ángulos de retención que mantienen la posición
variable LCP 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN, PNP NPN, PNP Cable, Cable con conector 85 °C IP67

BMF 305M

Para diferentes formas de ranura con conector acodado
variable aluminio 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm PNP PNP Conector 105 °C IP67, IP65

BMF 405

Para ranura en T y uso en zonas higiénicas
T-slot PP 5 x 5.4 x 27 mm NPN, PNP NPN, PNP Cable, Cable con conector 100 °C IP68, IP67, IP69K

BMF 415

Para ranura en T y uso en entornos difíciles con salpicaduras de soldadura
PA 12 5 x 6.4 x 34 mm PNP, IO configurable IO-Link, IO configurable, PNP Cable, Cable con conector 80 °C IP67

BMF 423

Para ranura en C
C-slot PA 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm NPN, PNP NPN, PNP Cable, Cable con conector 85 °C IP67

BMF T

Para ranura en T con 2 cabezales sensores
C-slot, T-slot, variable PA, PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP NPN, PNP Cable con conector 85 °C IP67