Tubos protectores para cables

Protección mecánica

Disponible en:

25 Versiones

Nuestros protectores de cables de silicón son flexibles y robustos. Se caracterizan por su resistencia a químicos y por soportar temperaturas de hasta 250° C, por lo mismo, se consideran ideales para áreas de soldadura. Puede elegir entre nuestras distintas versiones como tubos de protección, carcasas protectoras y cintas protectoras en diámetros desde 7 mm hasta 50 mm.

Características especiales

  • Duraderos y económicos
  • Instalación sencilla
  • Diferentes diámetros
  • Personalizables

25 Versiones

Código de pedido Precio Dimensiones Material Utilización Temperatura ambiente
Acciones

BAM017E

BKS-PT-07/16-SI-15
Ø 10.2 x 15000 mm Silicona 60 blanca, traslúcida para protección de cables, para protector para soldadura -60...260 °C

BAM017H

BKS-PT-10/16-SI-15
Ø 13.2 x 15000 mm Silicona 60 blanca, traslúcida para protección de cables, para protector para soldadura -60...260 °C

BAM017L

BKS-PT-13/16-SI-15
Ø 16.2 x 15000 mm Silicona 60 blanca, traslúcida para protección de cables, para protector para soldadura -60...260 °C

BAM017N

BKS-PT-16/16-SI-15
Ø 19.2 x 15000 mm Silicona 60 blanca, traslúcida para protección de cables, para protector para soldadura -60...260 °C

BAM017R

BKS-PT-19/16-SI-15
Ø 22.2 x 15000 mm Silicona 60 blanca, traslúcida para protección de cables, para protector para soldadura -60...260 °C

BAM0182

BKS-PW-51/30-SI-TR-11
1.6 x 51 x 10970 mm Silicona 60 blanca, traslúcida para protección de cables, para protector para soldadura -65...260 °C

BAM0183

BKS-PW-26/20-SI-TR-03,5
1.6 x 26 x 3658 mm Silicona 60 blanca, traslúcida para protección de cables, para protector para soldadura -65...260 °C

BAM01R2

BAM PT-XA-002-127-2-30
Ø 20.7 x 30480 mm Fibra de vidrio forrada
Caucho de silicona rojo Óxido férrico rojo, caucho de silicona
para protección de cables, para protector para soldadura -55...260 °C

BAM01UY

BAM PT-XA-002-190-2-30
Ø 27.1 x 30480 mm Fibra de vidrio forrada
Caucho de silicona rojo Óxido férrico rojo, caucho de silicona
para protección de cables, para protector para soldadura -55...260 °C

BAM022Z

BAM PT-XA-002-100-2-R15
Ø 17 x 15000 mm Fibra de vidrio forrada
Caucho de silicona rojo
para protección de cables, para protector para soldadura -40...250 °C