Dispositivos portátiles RFID

Dispositivos portátiles RFID

Los dispositivos portátiles RFID son el complemento óptimo de los lectores fijos para la adquisición flexible y móvil de datos a diferentes frecuencias. De este modo, pueden resolverse cómodamente procesos manuales como la realización de retrabajos, el registro de controles de calidad y la documentación de trabajos de servicio y mantenimiento. Esto hace que los terminales portátiles de mano sean especialmente adecuados para aplicaciones en los ámbitos de la logística de producción, el servicio, pero también la gestión de inventarios y existencias, así como la gestión de almacenes y la distribución.

Un dispositivo, muchas aplicaciones: Puede combinar nuestros dispositivos básicos con diversos accesorios para cubrir todos los rangos de frecuencia necesarios. Esto ahorra dinero y aumenta la flexibilidad. Las unidades básicas también están disponibles en diferentes versiones. Además de la funcionalidad RFID, también es posible la lectura de códigos visuales, dependiendo de la unidad base seleccionada.

Características especiales

  • Lector portátil de mano para aplicaciones RFID de todas las frecuencias
  • Para la visualización móvil y el procesamiento de contenidos de soportes de datos
  • El hardware puede combinarse de forma individual y modular en función de la tarea de identificación
  • Ampliación opcional para el procesamiento visual de códigos 1D y 2D
  • Gran pantalla para una visualización óptima y facilidad de uso
  • Aplicaciones fáciles de usar para LF, HF y UHF con una amplia gama de funciones

Dispositivos portátiles RFID unidades básicas

  • Lector portátil independiente de la frecuencia "Mobile BIS V
  • Diseño modular para combinaciones de hardware individuales para BIS M, BIS C, BIS L y BIS U
  • Pantalla táctil de 5" para una visualización óptima de los contenidos del soporte de datos
  • Sistema operativo Android: Android™ Industrial+
  • Interfaces disponibles: WLAN, Bluetooth
  • Apps de fácil manejo para LF, HF y UHF con una amplia gama de funciones
  • Lectura de códigos visuales 1D/2D seleccionable opcionalmente

Dispositivos portátiles RFID accesorios HF

  • Para un lector portátil para aplicaciones HF (13,56 MHz), seleccione una unidad básica, el módulo adicional HF y un cabezal de lectura/escritura.
  • Elija entre cabezales de lectura/escritura con la norma industrial ISO15693 e ISO14443
  • Selección de tamaño flexible: M30, M18 y M12 o tamaños especiales

Dispositivos portátiles RFID Accesorios LF

  • Para un lector portátil para aplicaciones LF (70/455 kHz), seleccione una unidad básica, el módulo adicional LF y un cabezal de lectura/escritura BIS C.
  • Seleccione un tamaño adecuado, en función del soporte de datos utilizado: M30, M18 y M12 o tamaños especiales.

Dispositivos portátiles RFID Accesorios UHF

  • Para un lector de mano para aplicaciones UHF (860...960 MHz), elija una unidad base combinada con un módulo de lectura/escritura UHF.
  • Los componentes cumplen las normas mundiales ISO 18000-6C y EPC Gen2 Clase1
  • Variantes para gamas de frecuencias UE (865 - 868 MHz) y EE.UU. (902 - 928 MHz)