Codificadores incrementales

Transductores giratorios

Disponible en:

18 Versiones

Los codificadores incrementales se utilizan principalmente para la supervisión de la velocidad de las máquinas y de las piezas individuales de las máquinas. Los valores previamente definidos sirven como valor de referencia para todas las mediciones posteriores. Cuantos más impulsos se emitan como señal, más precisas y de alta resolución serán las mediciones.

Propiedades y ventajas del codificador incremental

  • Medición angular de alta resolución
  • Alta carga sobre el eje hasta 500 N
  • Clases de protección altas hasta IP69K
  • Diseño resistente a la corrosión con carcasa de acero inoxidable
  • Interfaces disponibles, entre otras: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
  • Tecnología óptica para mediciones precisas y de alta resolución o tecnología magnética para su uso en condiciones ambientales adversas disponibles

18 Versiones

Código de pedido Interfaz Tipo de brida Material de brida Flange diameter Diámetro de árbol Homologación/conformidad
Acciones

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss
Impulso digital Brida sincronizada aluminio 58 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss
Impulso digital Clamping flange aluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss
Impulso digital End hollow shaft aluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss
Impulso digital Clamping flange aluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss
Impulso digital Clamping flange Acero fino (1.4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss
Impulso digital Hollow shaft aluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL
Impulso digital Servo flange aluminio 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-BA Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-BA Series – HTL/TTL
Impulso digital End hollow shaft aluminio 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL
Impulso digital Round flange aluminio 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL
Impulso digital Screw flange including nut M20x1.5 aluminio 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA