Cámara 3D inteligente

Visión artificial 3D

Disponible en:

5 Versiones

Bajos costes de sistema, rápida implementación y gran flexibilidad de aplicación; esto es lo que promete la familia de productos rc_visard de cámaras 3D inteligentes.

Con un procesador integrado y módulos de software específicos para la aplicación en la cámara, la rc_visard ofrece un procesamiento de imágenes 3D autosuficiente y, por lo tanto, puede utilizarse como sensor estéreo 3D con especial facilidad. La información 3D procesada, como los puntos de recogida, se transmite directamente desde la rc_visard a la aplicación del robot.

Se configura a través de una interfaz de usuario fácil de usar basada en la web. También es posible la conexión a un PC para el procesamiento posterior de los datos. A través de la interfaz GigE Vision, se pueden crear aplicaciones 3D propias a partir de los datos de la cámara.

Los modelos de cámara detectan hasta 1,2 millones de puntos de datos 3D y, dependiendo de la resolución, alcanzan frecuencias de repetición de imagen de hasta 25 Hz. Ya están integradas varias interfaces de robot para la comunicación entre el robot y la cámara.

Las características especiales

  • Cámara 3D inteligente para aplicaciones robóticas
  • Fácil manejo a través de una interfaz de usuario basada en la web y de fácil manejo
  • Gran flexibilidad gracias a los módulos de software opcionales y a la interfaz GigE Vision
  • Bajos costes del sistema gracias al procesamiento a bordo y a los módulos de software inteligentes y específicos para la aplicación

5 Versiones

Código de pedido Baseline Distancia focal Optimal depth range Angle of view (h x v) Tipo de sensor visión
Acciones

BVS003Y

BVS 3D-RV0-0012VC-111100-001
65 mm 4 mm 0.2 - 1 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" color global shutter

BVS0047

BVS 3D-RV0-0012VG-111100-001
65 mm 4 mm 0.2 - 1 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

BVS004K

BVS 3D-RV0-0012VG-211100-001
160 mm 4 mm 0.5 - 3 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter

BVS004Y

BVS 3D-RV0-0012VC-211100-001
160 mm 4 mm 0.5 - 3 m 61 ° x 48 ° CMOS 1/3" color global shutter

BVS0057

BVS 3D-RV0-0012VG-311100-001
160 mm 6 mm 0.5 - 3 m 43 ° x 33 ° CMOS 1/3" monochrome global shutter