Módulos de red - Bestseller

Disponible en:

16 Versiones

Recopilación descentralizada de señales de sensores: nuestros maestros IO-Link se caracterizan por una instalación eficiente y una parametrización centralizada.

Una producción cada vez más rápida, flexible, eficiente y adaptable requiere una comunicación perfecta entre el sensor e Internet. Como consecuencia, el volumen de datos en los procesos de fabricación es cada vez mayor. Para ello se necesitan componentes que permitan disponer de esta información. Al mismo tiempo, se necesita una infraestructura que transporte los datos a todos los niveles.

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado? Visite nuestro grupo de productos de módulos de red:

16 Versiones

Código de pedido Precio Entradas digitales Salidas digitales Clase de puerto Interfaces adicionales
Acciones

BNI004F

BNI EIP-302-105-Z015
16x PNP, tipo 2 16x PNP

BNI006A

BNI EIP-508-105-Z015
16x PNP, tipo 3 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI006C

BNI PNT-502-102-Z015
16x PNP, tipo 3 16x PNP Type A 4x IO-Link

BNI0077

BNI ECT-508-105-Z015
16x PNP, tipo 2 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI007C

BNI EIP-508-105-Z015-C06
8x PNP, tipo 3 8x PNP Type A 8x IO-Link

BNI008P

BNI EIP-302-105-R015
16x PNP, tipo 3 16x PNP

BNI008M

BNI EIP-508-105-R015
16x PNP, tipo 3 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI0052

BNI PNT-302-105-Z015
16x PNP, tipo 2 16x PNP

BNI00EF

BNI EIP-508-105-Z015-C08
16x PNP, tipo 3 16x PNP Type A 8x IO-Link

BNI00EK

BNI PNT-508-055-P067
16x PNP, tipo 3 16x PNP Type A 8x IO-Link