Sistemas de posicionamiento de campo magnético

Sensores de campo magnético

Disponible en:

2 Versiones

La fábrica inteligente, con sus complejas líneas de producción, requiere una gran flexibilidad. Con especificaciones que cambian constantemente, es difícil conciliar esto con la necesaria calidad del proceso y del producto.

Controlar el proceso de trabajo en todo momento es crucial. Aquí es donde la tecnología de sensores desempeña un papel decisivo en la neumática, por ejemplo, en diversos accionamientos neumáticos, pinzas compactas y precisas, dispositivos de punzonado y atornillado, así como cambiadores de herramientas. Y es que la tecnología de sensores garantiza la velocidad, precisión y flexibilidad necesarias.

Los sistemas de medición de posición de campo magnético BMP le permiten supervisar los procesos de trabajo en marcha de forma fiable y sin desgaste. Le ayudan a mantener bajo control los distintos procesos, garantizando el mecanizado simultáneo de objetos y siendo al mismo tiempo eficientes energéticamente. Su uso garantiza una alta fiabilidad de los procesos y la calidad de la automatización. Esto se consigue de forma fiable si desea controlar el montaje, como en la industria del automóvil, o ajustar rápidamente los formatos y parámetros de proceso modificados, como en la industria del embalaje, y hay que sincronizar varios movimientos neumáticos.

Características especiales

  • Flexibilidad gracias al concepto modular: cubre una amplia gama de cilindros en toda la carrera hasta 256 mm
  • Alta conectividad: comprobación continua de la posición del pistón en un espacio muy reducido mediante salida analógica de tensión y corriente, así como a través de la interfaz IO-Link
  • Resultados fiables: linealidad y repetibilidad relevantes para la aplicación, parametrizables
  • alta fiabilidad del proceso: baja deriva térmica y muy buena compatibilidad electromagnética
  • amplia transparencia: con la salida de señal a través de IO-Link, los cambios de formato, la supervisión de estado y el mantenimiento predictivo se apoyan con datos
  • alto nivel de integración: los sensores son compatibles con imanes alineados tanto radial como axialmente

2 Versiones

Código de pedido Principio de funcionamiento Interfaz
Acciones

BMP 01 - Magnetic Field Positioning System

BMP 01 - Magnetic Field Positioning System
Sistema de medición de posición de campo magnético IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting

BMP 02 - Magnetic Field Positioning System

BMP 02 - Magnetic Field Positioning System
Sistema de medición de posición de campo magnético IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V