Dispositivos portátiles RFID Accesorios LF
RFID-Handhelds
Disponible en:
1 Versiones
Un lector portátil para aplicaciones LF (70/455 kHz) está formado por tres componentes: Un dispositivo básico con un módulo adicional LF combinado con un cabezal de lectura/escritura RFID.
Gracias al diseño modular, se pueden combinar diferentes cabezales de lectura/escritura de la cartera RFID BIS C de Balluff con el dispositivo básico. Benefíciese del mismo rendimiento de lectura que con las aplicaciones estacionarias. Seleccione libremente el cabezal de lectura/escritura adecuado en el diseño y tamaño deseados, según sus necesidades individuales.
Características especiales
- Para un lector portátil para aplicaciones LF (70/455 kHz), seleccione una unidad básica, el módulo adicional LF y un cabezal de lectura/escritura BIS C.
- Seleccione un tamaño adecuado, en función del soporte de datos utilizado: M30, M18 y M12 o tamaños especiales.
1 Versiones
Código de pedido | Precio | Código de pedido | Dimensiones | Tecnologías RFID compatibles | Temperatura ambiente | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01HEBIS C-830-4-011-A |
BIS01HE | 82 x 39 x 83 mm | LF 70/455 kHz (BIS C ) | -10...60 °C |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.