- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
Sistema de medición absoluta de distancias
Encóderes magnéticos
Disponible en:
24 Versiones
Los sistemas de encóderes magnéticos absolutos de Balluff proporcionan retroalimentación de posición absoluta en cualquier posición. Se pueden utilizar de inmediato, sin marcha de referencia. Incluso después de perder la tensión de servicio y volver a conectar el sistema.
Las características especiales
- Rendimiento óptimo de la máquina gracias a la determinación rápida y precisa de los valores medidos con alta precisión de repetición
- Alta disponibilidad del sistema gracias a la estabilidad a largo plazo de la cinta magnética con tecnología Permagnet
- Robusta carcasa metálica para una larga vida útil
- Instalación sencilla y rápida con software de calibración
24 Versiones
Código de pedido | Precio | Rango de medición | Interfaz | Resolución | Distancia de lectura | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BML BM2 - AbsolutBML BM2 - Absolut |
||||||
BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
64 mm |
SSI Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | ||
BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
256 mm |
SSI Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | ||
BML041HBML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284 |
48 m |
SSI Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | ||
BML042TBML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284 |
48 m | BiSS-C | 1 µm | 0.01...0.8 mm | ||
BML03HJBML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
64 mm |
BiSS-C Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | ||
BML03Z7BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
256 mm |
SSI Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | ||
BML04Y3BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
997 mm |
SSI Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | ||
BML04Y5BML-S1H1-B6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
997 mm |
BiSS-C Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | ||
BML05MRBML-S1H1-S6RC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
64 mm |
SSI Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.