Conectores armables

Conectores robustos para una conexión optimizada

Disponible en:

22 Versiones

Ofrecemos una amplia gama de conectores pasantes. Nuestros conectores RJ45 y M12 (codificación A, B y D) en diferentes formas son extraordinariamente robustos y resistentes a golpes y vibraciones.

Los conectores Balluff se distinguen por su alta protección contra el polvo y el agua, así como por estar elaborados con materiales de alta calidad. Garantizan una conexión fiable y rápida a través de la pared del gabinete o de otros contenedores.

Características especiales

  • Alta protección contra polvo y agua
  • Amplia gama de productos de productos con varios diseños
  • Para una conexión fiable y rápida
  • Robusto y de grado industrial
  • Materiales de alta calidad

22 Versiones

Código de pedido Precio Cable Conexión 1 Conexión 2 Configuración de conector
Acciones

BCC06YP

BCC M454-M454-5D-RM002-000
M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, D-codificado M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, D-codificado recto (2x)

BCC0723

BCC A354-A354-30-RN011-000
7/8"-Conector hembra, recto, 4-polos 7/8"-16 UN2A-Conector, recto, 4-polos recto (2x)

BCC085F

BCC M414-E814-BG-RM013-000
M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, D-codificado RJ45-Conector hembra, recto, 4-polos recto (2x)

BCC085H

BCC M424-E814-BG-RM013-000
M12x1-Conector hembra, acodado, 4-polos, D-codificado RJ45-Conector hembra, recto, 4-polos acodado,recto

BCC0A7N

BCC A355-A355-30-RN037-000
7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos 7/8"-16 UN2A-Conector, recto, 5-polos recto (2x)

BCC0F45

BCC M455-M455-3A-RM103-000
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado recto (2x)

BCC0FYW

BCC M415-E834-AG-RP001-006
PUR blindado Verde, 0.6 m M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, D-codificado RJ45-Conector, recto, 4-polos recto (2x)

BCC0FYY

BCC M415-E834-AG-RP001-020
PUR blindado Verde, 2 m M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, D-codificado RJ45-Conector, recto, 4-polos recto (2x)

BCC0HH5

BCC M415-E834-AG-RP001-010
PUR blindado Verde, 1 m M12x1-Conector hembra, recto, 4-polos, D-codificado RJ45-Conector, recto, 4-polos recto (2x)

BCC0A7M

BCC A353-A353-30-RN036-000
7/8"-Conector hembra, recto, 3-polos 7/8"-16 UN2A-Conector, recto, 3-polos recto (2x)