Sensores de posición inductivos

Sensores inductivos

Disponible en:

4 Serie

Nuestros sensores de posición inductivos también convencen en condiciones de montaje estrechas: Perfectamente integrables y con la máxima precisión, las mediciones inductivas de posición de objetos metálicos también se realizan sin contacto y, por tanto, sin desgaste. Detectan de forma fiable trayectorias de medición lineales a través de un simple objetivo. Un simple componente de la máquina, como el disco giratorio, puede actuar como objetivo. Dependiendo de la versión, los valores medidos se emiten a través de IO-Link o como señal de salida analógica.

El principal campo de aplicación de los sensores es la supervisión de husillos de accionamiento y dispositivos de sujeción. En este caso, los sensores de posición inductivos garantizan un proceso de sujeción sin errores. Además, el sistema de posicionamiento puede utilizarse en ingeniería mecánica para muchas otras aplicaciones con movimientos lineales, por ejemplo, para detectar la profundidad de punzonado, las posiciones de las pinzas, las posiciones de los rodillos, las posiciones de las válvulas, etc. La elevada precisión de repetición garantiza un alto grado de repetibilidad. La elevada precisión de repetición garantiza una calidad óptima del proceso.

Características especiales

  • Rangos de medición ajustables de 0...133 mm
  • Sin necesidad de ajuste mecánico
  • Sin desgaste, como sin contacto
  • Alta precisión de repetición y posicionamiento preciso
  • Interfaces analógicas y digitales

4 Serie