Luces de la máquina

Para unas condiciones óptimas de iluminación

La iluminación robusta puede utilizarse de muchas maneras. Ya sea en la máquina, en sistemas de lavado, en bancos de trabajo o bancos de pruebas, las luces LED de larga duración para máquinas garantizan unas condiciones de iluminación óptimas en todas partes.

Iluminación para máquina

  • Resistentes a golpes, vibraciones, esfuerzos térmicos y mecánicos
  • Clase de protección IP67/IP69K: ideal para entornos adversos
  • Conexión enchufable M12 estándar, fácil de instalar y económica
  • Iluminación homogénea y de gran superficie; en caso de las versiones difusas, es completamente antideslumbrante
  • Reducción de costes gracias al bajo consumo de energía y a la tecnología LED altamente eficiente
  • Diseño compacto con Ø 20 mm o Ø 45 mm y muy poco peso: tan solo requiere un mínimo de espacio
  • 24 V CC en vez de 230 V CA: se suprime la conexión a tierra y mejora la seguridad laboral
  • Montaje sencillo