Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para distancias largas

Sensores magnetoestrictivos

Disponible en:

2 Versiones

El sistema inteligente de medición de posición magnetostrictiva BTL para distancias extra largas está diseñado para aplicaciones en las que la posición absoluta de un objeto debe determinarse a grandes distancias y con gran precisión. El robusto sistema le proporciona información de posición absolutamente precisa y fiable en un rango de medición de hasta varios cientos de metros. Esto hace que el sistema sea especialmente adecuado para aplicaciones en puentes grúa, puentes de carga, grúas de pórtico, controles de inversión, así como para el desplazamiento de grúas y carros.

Para condiciones ambientales adversas o cuando se requiere la máxima precisión en la medición de la posición y la velocidad, el codificador de desplazamiento de medición absoluta determina las posiciones con una precisión de repetición de 0,5 mm. El sistema de posicionamiento a larga distancia (LDPS) no sufre desgaste ni mantenimiento y es insensible a los golpes, las vibraciones y la contaminación.

El sistema de medición de la posición consta de un sensor magnetostrictivo con interfaz Profinet, varios codificadores de posición y un bloque de funciones de software para una fácil integración en su sistema de control.

Las características principales

  • Sistema de medición de posición lineal absoluta con un rango de medición de hasta varios cientos de metros
  • Alta fiabilidad y bajo mantenimiento gracias a un principio de funcionamiento sin contacto y sin desgaste
  • Resistencia en entornos industriales adversos (IP67)
  • Adaptación automática del sistema al marcado magnético
  • Precisión de repetición de hasta ±0,5 mm

2 Versiones

Código de pedido Longitud de medición Distancia a BTL Interfaz Temperatura ambiente Grado de protección Repetibilidad
Acciones

BTL7 LDPS

BTL7 LDPS
5...250 m 5...15 mm Profinet -40...85 °C IP67 up to ± 0,5 mm

BTL7 X-LDPS

BTL7 X-LDPS
5...1500 m 12...56 mm Profinet -40...85 °C IP67 up to ± 0,5 mm