Soluciones de sonda Plunger

Protección mecánica

Disponible en:

37 Versiones

Nuestras soluciones de sonda de émbolo tienen un tope fijo y un diseño robusto para entornos hostiles. Son ideales para su instalación en dispositivos de soldadura, aplicaciones de estampado y aplicaciones con expulsión monitoreada de herramientas. El set completo consiste en sensor, carcasa y muelles. Además, puede elegir entre diferentes tipos de cilindros, tales como redondos, planos, cincelados y M6, así como tres tensiones de resorte (baja, media y alta). En cualquier caso, la carcasa de dos piezas simplifica el mantenimiento.

Características especiales

  • Fiables y duraderas incluso en ambientes sucios
  • El sensor puede sustituirse fácilmente para su limpieza y mantenimiento
  • Punto de conmutación preciso
  • Gran versatilidad gracias a sus diferentes tamaños y formas
  • Accesorios disponibles para la versión roscada: Accesorios planos, M4, M6, M8, M10

37 Versiones

Código de pedido Precio Material Utilización Dimensiones
Acciones

BAM009L

BES 08-FA-49
Acero fino para sensores inductivos Ø4, para sensores inductivos BES M8 Ø 8 x 57 mm

BAM009M

BES 08-FA-89
Acero fino para sensores inductivos Ø4, para sensores inductivos BES M8 Ø 8 x 97 mm

BAM009P

BES 08-FA-BS-4,0-W
Aluminio anodizado, rojo para sensores inductivos Ø4, para sensores inductivos BES M8 31.8 x 12 x 20 mm

BAM009R

BES 08-FA-BS-8,0-G
Aluminio anodizado, rojo para sensores inductivos Ø8, para sensores inductivos BES M8 28 x 12 x 20 mm

BAM009T

BES 08-FA-BS-8,0-W
Aluminio anodizado, rojo para sensores inductivos BES M8 31.8 x 12 x 20 mm

BAM00AZ

BES 12-FA-70
Acero fino para sensores inductivos Ø8, para sensores inductivos BES M8 Ø 12 x 78 mm

BAM019W

BAM FS-XE-004-M8-4
Acero fino para sensores inductivos BES M8 Ø 19 x 53 mm

BAM019Y

BAM FS-XE-003-M5-4
Acero fino para sensores inductivos BES M5, para sensores inductivos Ø5 Ø 19 x 35 mm

BAM01AZ

BAM FS-XE-001-M5-4
Acero fino para sensores inductivos BES M5, para sensores inductivos Ø5 Ø 8 x 35 mm

BAM01C0

BAM FS-XE-002-D4-4
Acero fino para sensores inductivos Ø4 Ø 13 x 47 mm