- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
Control de caudal e interruptor de caudal
Sensores de caudal
Disponible en:
3 Serie
Los monitores térmicos de caudal pueden utilizarse para controlar los fluidos de proceso de forma conmutada. Nuestros dispositivos de medición se encuentran, por ejemplo, en máquinas herramienta, bombas y compresores.
Con nuestras variantes para atornillar o para instalación directa en línea, puede resolver de forma fiable diferentes requisitos en una amplia gama de aplicaciones. Tenemos el caudalímetro o sensor de caudal adecuado para usted, ya sea para controlar la velocidad de flujo o el caudal volumétrico de agua y otros líquidos, como los refrigerantes.
Características especiales
- No tiene piezas móviles, por lo que es resistente a la contaminación
- El caudal de los medios líquidos puede medirse directamente
- Diseños enroscables o en línea, en función del caudal/diámetro de la tubería
- Conector M12 robusto y fácil de integrar
- Visualización del caudal mediante línea o pantalla LED
- Homologación UL y CE
- Control de caudal en tuberías
3 Serie
Serie | Margen de trabajo | Conexión de proceso | Longitud de montaje desde la superficie de apoyo | Interfaz | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
BFF IPara montaje directo en línea |
0.1...2 l/min agua | G 1/4" exterior | PNP | ||
BFF CVersión atornillable con LED |
3...300 cm/s aceite, 1...150 cm/s medio acuoso | G 1/2" exterior, NPT 1/2" exterior | 31 mm, 40 mm, 48 mm, 80 mm | PNP | |
BFF SVersión atornillable para amplificadores de señal externos |
3...300 cm/s aceite, 1...150 cm/s medio acuoso | G 1/2" exterior, NPT 1/2" exterior | 31 mm, 40 mm, 48 mm |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.