Iluminaciones de campo oscuro
Iluminaciones para sistemas de visión y máquinas
Disponible en:
1 Versiones
Nuestras luces de campo oscuro se utilizan para buscar rayones, hendiduras e impurezas en las superficies. Su luz roja ilumina de forma fiable y homogénea un campo de luz con un diámetro de 90 mm, independientemente del material y la superficie. La instalación es rápida y sencilla.
Características especiales
- Montaje sencillo y posicionamiento flexible
- Carcasa de alta calidad, grado de protección IP54
- Fiables y potentes
- Materiales premium
1 Versiones
Código de pedido | Precio | Versión | Superficie de iluminación | Tipo de luz | Dimensiones | Material | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00AMBAE LX-VS-DR090 |
Iluminación de campo oscuro | Ø 90 mm | LED Luz roja | 130 x 9.5 x 155 mm |
aluminio anodizado, negro PMMA |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.