Sensores estacionarios de identificación

Identificación óptica

Disponible en:

3 Versiones

Los sensores Ident estacionarios de Balluff leen códigos de barras, códigos 2D y códigos DMC de forma precisa y fiable. Se instalan de forma permanente en el sistema y, gracias a su sencillo funcionamiento, garantizan que los códigos se detecten de forma especialmente rápida y fiable durante la producción en curso.

Las interfaces estandarizadas de automatización e informática garantizan la transmisión de la información leída al PLC o a los sistemas informáticos. Además, algunas variantes disponen de una interfaz IO-Link y le ofrecen información adicional de supervisión de estado, por ejemplo, sobre las vibraciones o la calidad del código. En definitiva: un multitalento único dentro de la identificación óptica.

Las características especiales

  • lectura fiable de códigos con un funcionamiento extremadamente sencillo
  • interfaces de datos alternativos y modernos: API MQTT y REST
  • comunicación coherente gracias a la estandarización de la automatización y las interfaces informáticas
  • Los sensores Ident forman parte del sistema SAMS (Smart Automation and Monitoring System) de Balluff
  • Los sensores Ident con interfaz IO-Link proporcionan información adicional sobre la supervisión del estado (vibración, temperatura, calidad del código y tiempo de funcionamiento)

3 Versiones

Código de pedido Precio Código de pedido Emisor de luz, iluminación Alcance Interfaz
Acciones

BVS0060

BVS ID-M1280BF1-L3-000
BVS0060 LED white, LED red 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)

BVS0061

BVS ID-M1280CF1-L3-000
BVS0061 LED white, LED infrared 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)

BVS01A0

BVS ID-M0752RX0-15-000
BVS01A0 LED red 50...300 mm USB