Acopladores inductivos

Transmisión sin contacto de energía y datos

Acopladores inductivos

El cableado fijo en sensores y actuadores presenta inconvenientes. Como los cables y contactos en la automatización suelen estar sometidos a grandes esfuerzos, los cables se fatigan y pueden romperse y provocar el paro de la máquina.

Nuestros acopladores inductivos BIC transmiten datos y energía sin contacto a través de un espacio de aire. De este modo, se evita el desgaste mecánico. La disponibilidad del sistema es mayor, los tiempos de ciclo son más cortos y las secuencias son más flexibles. Las unidades se pueden desconectar rápidamente, son fáciles de manipular y no requieren mantenimiento, lo que le permite satisfacer nuevas demandas rápidamente.

Características

  • Sin desgaste mecánico
  • Mayor disponibilidad del sistema, tiempos de ciclo más cortos, secuencias más flexibles
  • Desconexión rápida, manipulación sencilla, sin mantenimiento

Acopladores inductivos para la transmisión de señales IO-Link

  • Control simultáneo de actuadores y recopilación de señales de sensores
  • La alimentación AUX para actuadores se puede encender y apagar
  • La configuración no es necesaria (Instalación simple mediante Plug-and-Work)
  • IO-Link funciona a través del dispositivo Longitud de datos de proceso flexible

Acopladores inductivos para la transmisión de señales

  • Permiten transmitir señales en ambas direcciones
  • La unidad remota puede efectuar activaciones individuales y operar unidades de bloqueo
  • Transmiten hasta ocho señales
  • Permiten controlar cuatro canales independientes

Acopladores inductivos para la alimentación de tensión

  • Sin desgaste: transmisión de energía sin contacto mediante un espacio de aire
  • Cambio rápido de herramientas
  • Gran flexibilidad