Sistema de medición incremental de ángulos

Encóderes magnéticos

Disponible en:

41 Versiones

Nuestros sistemas de medición incremental de ángulos se utilizan para el posicionamiento preciso y el control de velocidad de ejes y árboles giratorios. Balluff ofrece el sensor adecuado para casi todos los diámetros de eje. Gracias a las interfaces digitales y analógicas estandarizadas, pueden integrarse en casi todos los sistemas de control y también permiten el accionamiento adecuado en motores de par.

Las características especiales

  • Menores costes de proceso y almacenamiento gracias al uso flexible de los elementos de medición en el segmento circular
  • Costes totales reducidos
  • Alta disponibilidad del sistema gracias a la estabilidad a largo plazo de la cinta magnética con tecnología Permagnet
  • Robusta carcasa de metal o plástico para una larga vida útil
  • Ahorro de espacio gracias a una integración óptima

41 Versiones

Código de pedido Precio Señal de referencia Interfaz Resolución Distancia de lectura
Acciones

BML05EC

BML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05
Con periodicidad de polos Digital A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05EE

BML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05
Con periodicidad de polos Digital A/B (HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05EF

BML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05
Con periodicidad de polos Digital A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05ER

BML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05
Sin señal de referencia Digital A/B (HTL) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05ET

BML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05
Sin señal de referencia Digital A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05EU

BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05
Sin señal de referencia Digital A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06C0

BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05
Con periodicidad de polos Digital A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06HJ

BML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15
Con periodicidad de polos Digital A/B (RS422) 50 µm 0.01...6.5 mm

BML06ZC

BML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05
Sin señal de referencia Digital A/B (HTL) 500 µm 0.01...6.5 mm

BML070J

BML-S2C0-Q53N-M600-M0-KA10
Sin señal de referencia Digital A/B (HTL) 500 µm 0.01...6.5 mm