Láseres de línea

Iluminaciones para sistemas de visión y máquinas

Disponible en:

6 Versiones

Nuestros potentes láseres lineales se utilizan para la detección y medición de defectos, diámetros, bordes, imágenes, espacios, pasos o para el control de presencia. Los láseres lineales también se pueden utilizar en el procesamiento industrial de imágenes, así como para alinear y posicionar piezas de trabajo o accesorios.

Los láseres lineales Balluff pueden activarse, enfocarse y modularse. Entre nuestras soluciones especialmente duraderas, puede elegir entre luz roja, azul y verde, así como varios tipos de proyección: línea, cuadrícula, matriz, punto y cruz.

Características especiales

  • Robustos y compactos (diseño M18, M12)
  • Carcasas de alta calidad, grado de protección IP67
  • Montaje sencillo y posicionamiento flexible
  • Fácil instalación, láser clase 1M o 2M (no se requieren medidas de protección adicionales)
  • Materiales y módulos láser de alta calidad
  • Grandes rangos de inspección: hasta 2000 mm
  • Brillo y zoom ajustables

6 Versiones

Código de pedido Precio Tipo de luz Clase de láser según IEC 60825-1 Dimensiones Ángulo de apertura mín. Tipo de proyección
Acciones

BAE0106

BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103
Láser Luz roja 2M Ø 20 x 116 mm 20° Línea, homogénea

BAE0107

BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103
Láser Luz azul 2M Ø 20 x 116 mm 45° Línea, homogénea

BAE0108

BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103
Láser Luz verde 2M Ø 20 x 116 mm 45° Línea, homogénea

BAE0109

BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103
Láser Luz roja 2 Ø 20 x 116 mm Punto, elíptico

BAE010A

BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103
Láser Luz roja 1M Ø 20 x 116 mm 30° x 30° Cruz

BAE0104

BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103
Láser Luz roja 2M Ø 20 x 116 mm 45° Línea, homogénea