Módulos en red

Para el mayor rendimiento

Módulos en red

Una producción cada vez más rápida, más flexible, más eficiente y variable exige una comunicación ininterrumpida entre el sensor e Internet. El resultado es una cantidad creciente de datos dentro de los procesos de producción. Esto requiere componentes que permitan tener esta información disponible. Al mismo tiempo, se necesita una infraestructura que transporte los datos en todos los niveles.

Módulos de red multiprotocolo

  • respetuoso con el medio ambiente: carcasa de plástico IP67 sin encapsulado
  • multiprotocolo: varios protocolos de Ethernet industrial en un solo dispositivo
  • instalación y mantenimiento sencillos y económicos gracias, por ejemplo, a un diagnóstico óptimo
  • apto para IIoT: compatibilidad con REST API y MQTT
  • Fácil de usar y seguro gracias a la interfaz de usuario web integrada con comunicación HTTPS

Módulos de red para Profinet

  • Libertad de instalación, cableado sencillo, diagnósticos integrados y parametrización central mediante IO-Link

Módulos de red para Ethernet/IP

  • Ahorro de tiempo y costos: instalación rápida e integración sencilla en la red existente
  • Reemplazo de módulos más sencillo gracias al innovador "Address-Plug"

Módulos de red para EtherCat

  • Admite hasta 65535 conexiones, que pueden estar hasta a 100 m de distancia cada una
  • Estándar internacional desde 2007

Módulos de red para CC-Link IE/Field

  • Grado de protección IP67
  • Carcasa herméticamente sellada
  • Pantallas, LEDs y acceso SLMP (protocolo de mensajería fluida) integrado para el diagnóstico y configuración

Módulos de red para CC-Link IE/Field Basic

  • Incorporación de la compatibilidad de CC-Link IE con dispositivos Ethernet de 100 Mbits
  • Soporte de SLMP (Seamless Message Protocol)
  • Uso flexible de las áreas de datos mediante el control de dos a cinco estaciones
  • Prácticas opciones de diagnóstico con 24 LEDs para el estado del puerto y del módulo
  • Para entornos difíciles: robusta carcasa metálica IP67