Cámaras PCI Express integradas

Visión integrada

Disponible en:

2 Versiones

Descubre las cámaras PCI Express embebidas de Balluff, diseñadas para una integración óptima en su solución embebida.

La interfaz PCI Express independiente de la plataforma garantiza velocidades de transferencia especialmente altas. Gracias a DMA - Direct Memory Access - los datos de imagen se reproducen directamente y casi sin latencia en la memoria. Esto hace que las cámaras sean adecuadas no sólo para aplicaciones que requieren un rendimiento especialmente alto, sino también para entornos reducidos.

Las cámaras están equipadas con los últimos sensores Sony Pregius y Pregius S con obturador global, que ofrecen una alta calidad de imagen con un tamaño de píxel pequeño y una rápida velocidad de transferencia.

El software es compatible con diferentes arquitecturas de procesador basadas en NVIDIA, ARM y x86. También es fácil cambiar entre distintas plataformas de hardware, ya que GenICam GenTL Producer garantiza una compatibilidad perfecta con el software existente. Existen placas adaptadoras o tarjetas enchufables para las respectivas plataformas informáticas.

Características y ventajas

  • Alta velocidad de transmisión de datos neta de hasta 1600 MB/s
  • Excelente calidad de imagen gracias a sensores de alta calidad de hasta 24,6 megapíxeles
  • Transferencia de datos de imagen sin latencia
  • Independiente del software host gracias a la interfaz estándar
  • Compatibilidad con una amplia gama de arquitecturas de procesador basadas en NVIDIA, ARM y x86

2 Versiones

Código de pedido Precio Código de pedido Material de carcasa
Acciones

BVS CA-BN - Standard

BVS CA-BN - Standard
aluminio, Anodizado

BVS CA-BN - OCuLink

BVS CA-BN - OCuLink
aluminio, Anodizado