Cámaras PCI Express

Typecode:

BVS CA-BN - OCuLink

Anterior designación de Matrix Vision :

mvBlueNAOS

Ilustración similar

Solicitud de contacto

Versión
Cámara industrial
Interfaz
PCIe
Entradas digitales
2x PNP con aislamiento galvánico
PNP
Salidas digitales
2x PNP con aislamiento galvánico
PNP
Montaje de lente
Montura C, otros tipos bajo demanda
Formatos de imágenes
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Dimensiones
32 x 40 x 40 mm
Tensión de servicio Ub
5...12 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Homologación/conformidad
CE
WEEE
UKCA
Grado de protección
IP30
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

C-mount lenses

Latiguillos de conexión