Receptáculos
Receptáculos robustos para una conexión segura
Disponible en:
67 Versiones
Con Balluff puede seleccionar entre una amplia gama de receptáculos de aplicación flexible en tamaños M8 y M12. Los conectores están disponibles en versiones de 3-, 4-, 5-, 8-, y 12 pines. Fabricados de metal resistente, todos cuenta con grado de protección IP67 y además son resistentes a choques y vibraciones.
Características especiales
- Con enchufe y clavija
- Diseños metálicos robustos
- Resistentes a golpes y vibraciones
- Grado de protección IP67
- Diferentes longitudes de hilos disponibles
67 Versiones
Código de pedido | Precio | Conexión | Fijación | Número de conductores | sección de conductor | Longitud de cables trenzados L | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC0720BCC A354-0000-10-RN010-020 |
7/8"-Casquillo, recto, 4-polos | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | ||
BCC0722BCC A354-0000-20-RN010-020 |
7/8"-Conector, recto, 4-polos | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | ||
BCC08M1BCC M454-0000-2A-RM020-002 |
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M16x1.5 | 4 | 0.25 mm² | 0.20 m | ||
BCC08M2BCC M455-0000-1A-RM020-002 |
M12x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado | M16x1.5 | 4 | 0.25 mm² | 0.20 m | ||
BCC098NBCC A355-0000-10-RN022-020 |
7/8"-Casquillo, recto, 5-polos | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 2.00 m | ||
BCC098PBCC A355-0000-20-RN022-006 |
7/8"-Conector, recto, 5-polos | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 0.60 m | ||
BCC098RBCC A355-0000-20-RN022-020 |
7/8"-Conector, recto, 5-polos | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 2.00 m | ||
BCC099ABCC M454-0000-2A-RM020-005 |
M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M16x1.5 | 4 | 0.25 mm² | 0.50 m | ||
BCC099CBCC M455-0000-1A-RM020-005 |
M12x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado | M16x1.5 | 4 | 0.25 mm² | 0.50 m | ||
BCC09JZBCC M455-0000-1A-RM014-005 |
M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | M16x1.5 | 5 | 0.25 mm² | 0.50 m |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.