Unidad intercambiable para reemplazo rápido y sencillo del émbolo

Interruptores de leva

Disponible en:

25 Versiones

Nuestros interruptores mecánicos de límites de posición múltiples con unidad del émbolo intercambiable están disponibles para aplicaciones estándar. También existen versiones con puntos de conmutación de seguridad para aplicaciones más exigentes. Con ellos, no es necesario quitar todo el interruptor para reemplazar los émbolos individuales, solo es necesario aflojar dos tornillos para quitar la unidad del émbolo. Esto le ahorra tiempo y dinero.

Características especiales

  • Mantenimiento breve gracias al montaje sencillo de la unidad de reemplazo
  • Reemplazo rápido de émbolos individuales o de la unidad completa directamente en la máquina
  • Bajos costos de reparación
  • Sin errores de cableado
  • Dependiendo del modelo, hasta seis puntos de conmutación
  • Dos series de modelos

25 Versiones

Código de pedido Precio Puntos de conmutación, número Forma del empujador Versión Tipo de conexión Distancia de puntos de conmutación
Acciones

BNS018K

BNS 823-D03-D12-100-10-02-FD
3 1-3. Punto de conmutación: Techo Seguridad DIN EN 60204-1 Borne roscado

BNS018R

BNS 823-D04-R12-100-22-04
4 1-4. Punto de conmutación: Bobina Seguridad DIN EN 60204-1 Borne roscado

BNS018T

BNS 829-D02-D12-100-10-FD
2 1-2. Punto de conmutación: Techo Contacto de ruptura Borne roscado 12 mm

BNS0190

BNS 829-D02-R12-100-10-FE
2 1-2. Punto de conmutación: Bobina Contacto de ruptura Borne roscado 12 mm

BNS0192

BNS 829-D03-D12-100-10
3 1-3. Punto de conmutación: Techo Contacto de ruptura Borne roscado

BNS0194

BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L
3 1-3. Punto de conmutación: Techo Contacto de ruptura Conector

BNS0198

BNS 829-D03-R12-100-10-FE
3 1-3. Punto de conmutación: Bobina Contacto de ruptura Borne roscado 12 mm

BNS0199

BNS 829-D04-D12-100-10
4 1-4. Punto de conmutación: Techo Contacto de ruptura Borne roscado 12 mm

BNS019A

BNS 829-D04-D12-100-10-FD
4 1-4. Punto de conmutación: Techo Contacto de ruptura Borne roscado 12 mm

BNS019H

BNS 829-D04-D16-100-10
4 1-4. Punto de conmutación: Techo Contacto de ruptura Borne roscado 16 mm